Wählen Sie Ihr Land

Global

FN-LBAS-IA1 Überspannungsschutz-ModulFieldConnex®

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Ethernet-APL-Spur-Ports
  • Eigensicher gemäß 2-WISE
  • Edelstahlgehäuse für Feldgerätmontage, 1/2-Zoll-NPT-Gewinde
Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
Ethernet-APL interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FN-LBAS-IA1

Überspannungsschutz-Modul, Ethernet-APL, Feldmontage, Ex ia, Ex d, Ex e, 1/2 Zoll NPT-Gewinde
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1
SchnittstellentypEthernet-APL Hilfsgerät
BemessungsspannungUr30 V
BemessungsstromIr500 mA
Stoßstrombemessung2 kV/1 kA (Kategorie C1) pro Leitung
5 kV/2,5 kA (Kategorie C2) pro Leitung
0,5 kA (Kategorie D1) pro Leitung
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs)Iimp0,5 kA pro Leitung
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In
pro Ader2,5 kA
gesamt5 kA
Max. Ableitstrom (8/20 µs)Imax5 kA Überlastungs-Ausfallmodus 1 nach IEC 61643-21
SchutzpegelUp
Ader/Erdemax. 1800 V C1 , 1 kA pro Ader
max. 2100 V C2 , 2,5 kA pro Ader
max. 50 V C3 , 50 A pro Ader
max. 1400 V B2 , 50 A pro Leitung
SchutzartIEC/EN 60529
Klimatische BedingungenIEC 60721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Überspannungsschutz IEC 61643-21
EthernetEthernet-APL ,
IEEE 802.3 für 10BASE-T1L
Umgebungstemperatur-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Lagertemperatur-50 ... 90 °C (-58 ... 194 °F)
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
AnschlussartDrahtenden APL + rot , APL - schwarz ,
Schutzleiter (PE) grün/gelb
AderquerschnittAPL +, APL - 0,8 mm2 ,
PE 1,3 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4401/316
SchutzartIP67
Masse200 g
BefestigungGewinde NPT1/2
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 22 ATEX 8786 X
Kennzeichnung2-WISE-Hilfsgerät
KennzeichnungEx-Hexagon ll 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb ,
[exsign] ll 2 (1) D Ex ia [ia Da] lIIC T80°C Db ,
[exsign] l M2 (M1) Ex ia [ia Ma] l Mb ,
[exsign] ll 2 G Ex db eb mb IIC T6 Gb ,
[exsign] l M2 Ex eb mb I Mb ,
[exsign] lI 2 (1) G Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
SpannungUi30 V
StromIi500 mA
Innere KapazitätCivernachlässigbar 0 nF
Innere InduktivitätLi vernachlässigbar 0 µH
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 ,
EN 60079-7:2015+A1:2018 ,
EN 60079-11:2012 ,
EN 60079-18:2015 ,
EN 60079-1:2014 ,
IEC TS 60079-47:2021
IECEx-ZulassungIECEx TUR 22.0017X
Zugelassen fürEx ia [ia Ga] IIC T6 Gb ,
Ex ia [ia Da] lIIC T80°C Db ,
Ex ia [ia Ma] l Mb ,
Ex db eb mb IIC T6 Gb ,
Ex db eb mb I Mb ,
Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.