Wählen Sie Ihr Land

Global

F.MIO.T12.*12.P.*.***.***.**00 Multi-Input/Output Junction Box

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für diskrete Eingänge und Ausgänge
  • Gebürstetes Gehäuse, IP66
  • Konfigurierbare Kabeleingänge für Busleitungen und Feldsignalleitungen
  • Internationale Zulassungen
  • Für PROFIBUS PA
  • Montage in Zone 1/Div. 1, eigensicher
  • Sensoren in Zone 0/Div. 1

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F.MIO.T12.*12.P.*.***.***.**00

Multi-Input/Output Junction Box, gebürsteter Edelstahl
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installierte KomponentenBinärer Multi-Input/Output R8D0-MIO-Ex12.PA* , Technische Daten zur installierten elektronischen Komponente finden Sie im Datenblatt.
FeldbustypPROFIBUS PA
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
Schlagfestigkeit7J
GehäusedeckelScharniertür mit unverlierbaren Befestigungsschrauben
SchutzartIP66
KabeleingangOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Oberflächegebürstet
DichtungSilikon, feuerfest, einteilig, geschäumt
MaterialstärkeGehäusekörper, Gehäusedeckel, Montageplatte: 1,5 mm
Abmessungen(B x H x T)
300 x 230 x 160 mm
BefestigungDurchgangsbohrung Ø 7 mm
ErdungErdungsbolzen M6 , Messing, vernickelt
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 07 ATEX 1061 X (montierte Junction Box) , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
[exsign] II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T135°C Db
ZertifikatPTB 17 ATEX 1011 X (montierte Junction Box) , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1)G Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II 3(1)D Ex tc [ia Da] IIIC T135°C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-1:2014+AC:2018 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015+Cor.2018 , EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx PTB 07.0036 X , Zone 1 , passende Junction Box auf Anfrage
IECEx PTB 09.0016 X , Zone 2 , passende Junction Box auf Anfrage
INMETRO-ZulassungTÜV 13.1143
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.