Wählen Sie Ihr Land

Global

F.SPE.T**.A**.1.0.***.***.**** Segment Protector Junction Box

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschluss von Ex d zertifizierten Geräten
  • Gebürstetes Gehäuse, IP66
  • Konfigurierbare Kabeleingänge für Trunk und Spurs
  • Internationale Zulassungen
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Montage in Zone 1

Mehr anzeigen

FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F.SPE.T**.A**.1.0.***.***.****

Segment Protector Junction Box, gebürsteter Edelstahl
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installierte KomponentenSegment Protector R-SP-E12
Technische Daten zur installierten elektronischen Komponente finden Sie im Datenblatt.
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
Schlagfestigkeit7J
GehäusedeckelScharniertür mit unverlierbaren Befestigungsschrauben
SchutzartIP66
KabeleingangOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Oberflächegebürstet
DichtungSilikon, feuerfest, einteilig, geschäumt
MaterialstärkeGehäusekörper, Gehäusedeckel, Montageplatte: 1,5 mm
Abmessungen(B x H x T)
300 x 230 x 160 mm (1 x R-SP-E12)
480 x 380 x 220 mm (2 x R-SP-E12)
BefestigungDurchgangsbohrung Ø 7 mm
ErdungErdungsbolzen M6 , Messing, vernickelt
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 07 ATEX 1061 X (montierte Junction Box) , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex tb IIIC T135°C Db
Hinweis: Die Kennzeichnung basiert auf der maximalen Ausprägung und kann je nach gewählten Optionen entsprechend reduziert werden.
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-1:2014+AC:2018 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-18:2015+Cor.2018 , EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx PTB 07.0036 X , passende Junction Box auf Anfrage
INMETRO-ZulassungTÜV 13.1143
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.