Wählen Sie Ihr Land
FB9262BP24110.R Basis-Backplane
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Basis-Backplane für FB-System
- Max. 24 Steckplätze für E/A-Module
- Montage in Zone 1
- Für PROFIBUS, MODBUS RTU oder MODBUS TCP


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten FB9262BP24110.R
Buskoppler | 1 | |
Busabschluss | 1 | |
Versorgung | 1 | |
E/A-Module (einfache Breite) | max. 24 | |
E/A-Module (doppelte Breite) | max. 12 |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V DC (SELV/PELV) / 253 V AC, abhängig vom Netzteil | |
Eingangsspannungsbereich | U | 18 ... 32 V DC (SELV/PELV) / 95 ... 253 V AC; abhängig vom Netzteil |
Redundanz | ja |
Feldbustyp | PROFIBUS, MODBUS RTU oder MODBUS TCP | |
Redundanz | ja |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Schutzart | EN 60529 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
Schutzart | IP30 | ||||||||||
Masse | ca. 2687 kg , ohne Module | ||||||||||
Abmessungen | (B x H x T) 511 x 212 x 120 mm , ohne Module | ||||||||||
|
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 11 ATEX E 041 X | ||||
| |||||
Richtlinienkonformität | |||||
|
IECEx-Zulassung | BVS 11.0019X | ||||
| |||||
INMETRO-Zulassung | Brasilien: TÜV 14.1598X | ||||
Schiffsbau-Zulassung | |||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |