Wählen Sie Ihr Land

Global

F-NR3-Ex1 NAMUR-Widerstandsnetzwerk

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Eingang für mechanische Kontakte
  • Zur Leitungsfehlerüberwachung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten F-NR3-Ex1

NAMUR-Widerstandsnetzwerk
BemessungsspannungUrmax. 30 V DC
Widerstand1,5 kΩ/0,5 W
10 kΩ/0,5 W
Geeignete Feldgeräte
Feldgerätpotenzialfreier Kontakt
FehlererkennungLeitungsbruch, Leitungskurzschluss, Schalter geöffnet, Schalter geschlossen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnitt0,5 ... 1,5 mm2 , starr oder flexibel
Kabel0,5 mm2 x 150 mm
Masseca. 10 g
Abmessungen35 x 16 x 15 mm
Breite16 mm
Tiefe15 mm
Länge35 mm
Anzugsdrehmoment0,5 ... 0,6 Nm
Zertifikatsiehe EU-Konformitätserklärung
TemperaturklasseT5 / T6
SpannungUi30 V
LeistungPi0,5 W (T5) / 0,2 W (T6 bis 50 °C) / 0,1 W (T6 bis 60 °C)
Umgebungstemperaturmax. 60 °C (max. 140 °F)
Innere KapazitätCivernachlässigbar klein
Innere InduktivitätLi vernachlässigbar klein
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.