Wählen Sie Ihr Land
NBB15-U1K-E2-3G-3D Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 15 mm bündig
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
- ATEX / IECEx Zone 2 / 22






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
DatenblattKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten NBB15-U1K-E2-3G-3D
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | sn | 15 mm |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 12,15 mm |
Realschaltabstand | sr | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,33 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,41 | |
Ausgangsart | 3-Draht |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||||||||
Schaltfrequenz | f | 0 ... 200 Hz | ||||||||||||||||||
Hysterese | H | typ. 5 % | ||||||||||||||||||
Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||||||||||||||
Kurzschlussschutz | taktend | |||||||||||||||||||
Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||||||||
Spannungsfall bei IL | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||||||||
Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Leerlaufstrom | I0 | ≤ 20 mA | ||||||||||||||||||
Bereitschaftsverzug | tv | 80 ms | ||||||||||||||||||
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |||||||||||||||||||
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
MTTFd | 1242 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normenkonformität | |||||
|
IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
ATEX-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |||||||
CCC-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
Schiffsbau-Zulassung | DNVGL TAA0000160 |
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Anschlussart | Schraubklemmen | ||||||||||
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 9,1 mm , maximale Einschraubtiefe 9,1 mm | ||||||||||
Gehäusematerial | PA | ||||||||||
Stirnfläche | PA | ||||||||||
Schutzart | IP68 / IP69K | ||||||||||
Masse | 225 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |