Wählen Sie Ihr Land

Global

SR.CS* Steuerkästen Ex e, Edelstahl, deckelbefestigte Kontaktmodule

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-db eb, Ex-ib- und Ex-tb-zertifiziert
  • Bis zu 102 Bedienelemente pro Steuerkasten
  • 5 Gehäusegrößen verfügbar
  • Dichtungskante mit Drainagekanal
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Konfiguration der Flanschplatten, Erdungsbolzen und Scharniere wie spezifiziert
  • Hohe Flexibilität durch vertikale oder horizontale Montageoptionen
  • Bis zu 4 Flanschplatten
  • Große Auswahl an Beschriftungen und Zubehör erhältlich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SR.CS*

Steuerkästen Ex e, Edelstahl, deckelbefestigte Kontaktmodule
Betriebsspannung400 V AC max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Sechskantschrauben A4 (V4A) , siehe Datentabelle
DeckeldichtungSilikon
SchutzartIP66
KabeleingangKabelverschraubung gemäß Spezifikation
Flanschplatte auf Stirnseite(n)optional
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Flanschplatteoptional 3 mm oder 6 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Finishgebürstet
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
BefestigungSchrauben , optional Befestigungslaschen beigelegt
Erdunginterne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Gehäusekörper
Umgebungstemperatur-50 ... 55 °C (-58 ... 131 °F) abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder
Ex ib IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db oder
Ex db eb ib IIC T* Gb, Ex tb IIIC T** Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
ECAS-Zulassung22-10-53256/E22-09-052316/NB0002
CCC-Zulassung2020322304002545
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörMontageplatte
interner/externer M6-Edelstahl-Erdungsbolzen
Scharniere für Deckel Edelstahl AISI 316L
Flanschplatte 3 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Flanschplatte 6 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt an unterer Flanschplatte
Vorreiberverschlüsse Edelstahl A4 (V4)
Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Vorrichtung zur Deckelverriegelung mittels Vorhängeschloss
Augenschrauben
Türgriffe
Bedienelementekleine Grundfläche max. 102 siehe Datentabelle
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen