Wählen Sie Ihr Land

Global

VLE350-F280-B12-1100 Laserlichtschnitt-Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Höhenprofilausgabe
  • Flächenbildausgabe
  • Auflösung 1280 x 960 Pixel
  • intelligente Belichtungsregelung
  • Laserklasse 1, augensicher

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VLE350-F280-B12-1100

Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Messbereich: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scanrate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP-Schnittstelle
MessbereichX = 40 ... 160 mm ; Z = 60 ... 350 mm
LichtsenderLaserdiode
LichtartLaser rot + Integrierter LED-Blitz rot 650 nm
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
Laserklasse1
WellenlängeMesslaser: 660 nm
Strahldivergenz± 16 °
Impulsdauer< 3 ms
Wiederholrate< 30 Hz
Maximale optische Ausgangsleistung15 mW
max. Puls Energie< 4,5 µJ
LaserüberwachungDas Sicherheitssystem schaltet den Laser bei zu hohem Laserstrom ab
Scanrate30 s-1
AuflösungX>0,075 mm; Z>0,1 mm bei 60 mm Abstand
X>0,12 mm; Z>0,6 mm bei 200 mm Abstand
X>0,25 mm; Z>1,3 mm bei 350 mm Abstand
Bildaufnehmer
Pixelanzahl1280 x 960 Pixel
MTTFd20 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
DiagnoseanzeigeLED gelb / rot
FunktionsanzeigeTrigger: LED gelb
Bedienelemente2 Taster
BetriebsspannungUB24 V ± 20 % , PELV
LeerlaufstromI0max. 250 mA
LeistungsaufnahmeP0max. 6 W , Ausgänge ohne Last
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Eingangsspannung24 V
Anzahl/TypExterne Triggerung
Schaltschwellelow: < 2,5 V, high: > 8 V
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
SchutzartEN 60529
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:2009
LaserklasseIEC 60825-1:2014
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE
Betriebstemperatur-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 8-polig ( Versorgung + Ein-/Ausgänge ) + M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) ; 90° drehbar ; Erdung : Erdungsclip
Material
GehäusePC/ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseca. 125 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Höhe85 mm
Breite38 mm
Tiefe55 mm
HinweisSicherheitshinweis:
- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie