Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-70MM-IO Signalsäule Anschlusselement IO-Link

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare Bauweise
  • Bajonettsystem zur einfachen Montage und Demontage
  • Flexible Zusammenstellung der Signalelemente
  • 70-mm-Baureihe
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-70MM-IO

Signalsäule Anschlusselement IO-Link mit Abschlussdeckel
UL File NumberE223176
Farbeschwarz
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC ± 10 %
BemessungsbetriebsstromIe6 mA
Stromaufnahmemax. 500 mA pro Leuchtelement, max. 2 A in Summe
Einschaltstrom400 mA
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID983810 (0x0F0302)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit5 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang 0 Byte
Prozessdaten Ausgang 2 Byte
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypA
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP65
Schutzklasse2
AnschlussBajonettsystem
MaterialPC
Masse58 g
Abmessungen
Höhe65,5 mm
Durchmesser70 mm
AnschlussmöglichkeitenFederklemme, max. 1,5 mm2
Lebensdauermax. 50 000 h