Wählen Sie Ihr Land

Global

USI-F262-2E5-V19-S2D3 USi-safety-Auswerteeinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kategorie 3 PL d (EN ISO 13849) für jeden Ultraschallwandler ohne Redundanz
  • Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung
  • Sicherheitsausgänge OSSD
  • Einstellbare Schallkeule
  • Temperaturkompensation
  • Parametrierung, Inbetriebnahme und Reporting mittels USi-safety Parametriersoftware

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten USI-F262-2E5-V19-S2D3

Auswerteeinheit ausschließlich für das Ultraschallsensorsystem USi-safety
TypUSi-safety-Auswerteeinheit
Erfassungsbereich1 ... 250 cm
typ. 200 cm
Einstellbereich1 ... 250 cm
Blindzone1 cm
Objektgrößetyp. ∅ 1 cm
Wandlerfrequenztyp. 103 kHz
Auflösung1 cm
Objektgeschwindigkeitaxial (max.): typ. 2 m/s (bis 2,5 m/s)
Reproduzierbarkeit± 0 cm
HystereseHtyp. 0 cm (0 bis SP1/10)
Temperatureinflussautomatische oder manuelle Temperaturkompensation möglich ,
ohne Temperaturkompensation: 0,17 %/K
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 3
Reaktionszeittyp. 100 ms ( 99 ... 660 ms )
Wiederbereitschaftszeittyp. 990 ms ( 330 ... 3300 ms )
MTTFd316 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)87 %
Absicherung2 A , träge
BetriebsspannungUB21 ... 28 V DC
typ. 24 V DC
LeerlaufstromI0≤ 150 mA
LeistungsaufnahmeP0max. 3,6 W
SchnittstellentypUSB 2.0
Eingangstyp2 Eingänge für Ultraschallwandler
1 Eingang für Temperatursensor
Ausgangstypsicherer Ausgang OSSD
Öffner, Power FET PNP
OSSD 1.1 und OSSD 1.2
Schaltspannungmax. UB
Schaltstrom150 mA pro Ausgang
Ausgangstypsicherer Ausgang OSSD
Öffner, Power FET PNP
OSSD 2.1 und OSSD 2.2
Schaltstrom150 mA pro Ausgang
AusgangstypSchließer/Öffner umschaltbar, Power FET PNP
Meldeausgang OUT1
Schaltspannungmax. UB
Schaltstrom150 mA
AusgangstypSchließer/Öffner umschaltbar, Power FET PNP
Meldeausgang OUT2
Schaltspannungmax. UB
Schaltstrom150 mA
Normenkonformität
NormenIEC 60947-5-2
IEC 60204-1
EN ISO 13849
IEC 61326-3-1:2007
IEC/CISPR 11 Gruppe 1, Klasse A
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP65
Anschlussfür Versorgungsspannung und Ausgänge: Gerätestecker M12, 8-polig, Anschlussleitung max. 30 m
für Temperatursensor: Buchse M8, 6-polig
für Ultraschallwandler: jeweils Buchse M8, 3-polig
für Parametrierung: Buchse Mini USB
Material
GehäuseAluminium-Druckguss
Masse450 g
Abmessungen
Höhe41 mm
Breite91 mm
Länge125 mm
Voreinstellungs. Originalbetriebsanleitung