Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-RSH-1.4S.PS2 Relaisbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Logikeingang 20 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt
  • Sicherheitsrelaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes An- und Abschalten
  • Immun gegen Testpulse
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-RSH-1.4S.PS2

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
BemessungsspannungUr0-Signal: -3 ... 3 V DC , schleifengespeist
1-Signal: 20 ... 26,5 V DC , schleifengespeist
Verlustleistung< 1,5 W
Leistungsaufnahme< 1,5 W
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussEingang Klemmen 7, 8 ; Prüfeingang Klemmen 10, 11, 12
Puls-/Pausenverhältnismin. 20 ms / min. 20 ms
Testeingangsiehe Handbuch Funktionale Sicherheit
Signalpegel0-Signal: -3 ... 3 V DC
1-Signal: 20 ... 26,5 V
BemessungsstromIr45 ... 50 mA
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussAusgang I (ETS): Klemmen 2, 3
Ausgang II (DTS): Klemmen 4, 5, 6
Ausgang I und II (DPS): Klemmen 2, 3, 4, 5, 6
Kontaktbelastung253 V AC/5 A/cos φ 0,7; 30 V DC/5 A ohmsche Last
Mindestschaltstrom2 mA / 24 V DC
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 10 ms / ca. 5 ms
Mechanische Lebensdauer5 x 106 Schaltspiele
Sicherungsnennstrom2,5 A (max. 5 A)
empfohlene maximale Auslastung der Sicherung: 80 %
Schaltfrequenz< 10 Hz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
SchutzartIEC 60529:2013
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion.
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.