Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD0-RSH-1.1D.1 Relaisbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Logikeingang 19 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt
  • Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Abschalten
  • Immun gegen Testpulse
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
  • Bis PL e gemäß EN/ISO 13849

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD0-RSH-1.1D.1

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Systematische Eignung (SC)SC 3
Performance Level (PL)PL e
Anschlussschleifengespeist
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC schleifengespeist
Verlustleistung< 1,3 W
Leistungsaufnahme< 1,3 W
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussEingang Klemmen 5, 6 ; Prüfeingang Klemmen 7, 8, 9, 10
Puls-/Pausenverhältnis150 ms / 150 ms
Prüfimpulslängemax. 4 ms von DO-Karte
Testeingangsiehe Handbuch Funktionale Sicherheit
Signalpegel0-Signal: -5 ... 5 V
1-Signal: 19 ... 26,5 V
BemessungsstromIr0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte)
1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte)
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2
Kontaktbelastung253 V AC/3 A/cos φ 0,7; 30 V DC/3 A ohmsche Last
253 V AC / 1/8 HP
Mindestschaltstrom10 mA / 24 V DC
Anzugs-/Abfallverzögerung150 ms / 150 ms
Mechanische Lebensdauer5 x 106 Schaltspiele
Schaltfrequenz< 3 Hz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN IEC 62061:2021 , EN/ISO 13849-1:2015
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012 , EN 61326-3-1:2008 , EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2013
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion.
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.