Wählen Sie Ihr Land

Global

ARS11-B2-IC08-1 Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Managed Ethernet-APL Field Switch für die Prozessindustrie
  • Gespeiste Spur-Ports, eigensicher, Ex ic nach 2-WISE und FISCO
  • PROFINET MRP, S2-Redundanz und dynamische Rekonfiguration
  • 2 1000BASE-T- und 2 SFP-Schnittstellen
  • Redundanter Netzeingang 20 V DC ... 60 V DC
  • Montage in Zone 2
  • Physical-Layer-Diagnose am Spur
  • Konfiguration und Diagnose mit FDI, Web-Schnittstelle, PROFINET-Gerätefunktionen und SNMP
  • Unterstützt Netzwerksicherheit
  • Unterstützung von Ethernet-APL- und PROFIBUS-PA-Instrumenten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
FieldConnex® interface
Ethernet-APL interface
PROFIBUS interface
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ARS11-B2-IC08-1

Ethernet-APL Rail Field Switch mit 8 eigensicheren Ex-ic-Spur-Ports und Schraubklemmen mit Proxy-Unterstützung auswählbar für PROFIBUS PA-Feldgeräte
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2
Unterstützter FeldbusPROFIBUS PA
BemessungsspannungUr20 ... 60 V
BemessungsstromIr0,37 ... 1,1 A
Verlustleistung13,2 W
Spannungsdifferenz dualer Versorgungseingang+/- 10 %
Leistungsaufnahmemax. 22 W
Redundanzdualer Versorgungseingang
LED PWR A/Bgrün: Power on
LED LNK/CHKAus: keine Kommunikationsverbindung aktiv ,
Grün: Kommunikationsverbindung aktiv ,
Blinkt grün: Aktivität bei der Kommunikationsverbindung ,
Blinkt gelb: Kommunikation mit PROFIBUS PA Feldgerät ,
Blinkt rot: Funktion prüfen
LED STATUSAus: Gut ,
Blau: Wartungsbedarf ,
Rot: Ausfall
FehlersignalVFC-Alarm 100 mA, 32 V DC, Öffner
TasterGeräte-Reset
SchnittstellentypEthernet-APL : 1 Vss-Option Spur-Anschluss , PROFIBUS PA
Port-KlassifikationS P C C
Anzahl der Anschlüsse8
Port-BezeichnungS 1 ... S 8
Stromversorgungsmöglichkeitgespeist
Übertragungsrate10 MBit/s vollduplex
Bemessungsspannung11,61 V
Bemessungsstrom95 mA
Bemessungsleistung1,11 W
Kabelschirm-Erdungsoptionkapazitiv geerdet
AnschlussartSchraubklemmen , steckbar
Leiterquerschnitt starrer Leiter0,34 ... 2,5 mm2 , 14 ... 22 AWG
Leiterquerschnitt flexibler Leiter0,34 ... 2,5 mm2 , 14 ... 22 AWG
Schnittstellentyp1000BASE-T
Anzahl der Anschlüsse2
Port-BezeichnungP 1 ... P 2
Übertragungsrate10/100/1000 Mbit/s
AnschlussartRJ-45 , EIA/TIA 568 B
SchnittstellentypSteckplatz für SFP-Transceiver SFP Multi-Source-konform (MSA)
Anzahl der Anschlüsse2
Port-BezeichnungP 3 ... P 4
Spurs/Versorgung1500 V AC
SFP/Versorgung500 V AC
1000BASE-T/Versorgung1500 V AC
1000BASE-T/Spurs1500 V AC
1000BASE-T/1000BASE-T1500 V AC
Gehäuse/alle620 V AC
Fehlersignal/Alle1500 V AC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Galvanische TrennungIEC 61010-1
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326 , NE 21
SchutzartIEC 60529
EthernetIEEE 802.3z , IEEE 802.3u , IEEE 802.3cg
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
Industrielle ProtokollePROFINET , CC-B (PA) , dynamische Rekonfiguration , Netzlastklasse III , Pruning
VerwaltungWeb-Benutzerschnittstelle , SNMP v1, v2 , v3 , PROFINET
RedundanzPROFINET MRP , PROFINET-Systemredundanz S2
Management Information Base (MIB)PROFINET Conformance Class B
DiagnosefunktionPhysikalische Schicht 10BASE-T1L , Port , Paket-Statistiken , LLDP , PROFIBUS PA
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) horizontal montiert kein SFP installiert
-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F) horizontal montiert SFP installiert
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgradmax. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
GehäusematerialEdelstahl 1.4301 , Polycarbonat
SchutzartIP20
Masse2100 g
Abmessungen
Höhe158 mm
Breite119 mm
Tiefe136,5 mm
BefestigungHutschienenmontage , Wandmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 20 ATEX 8571 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex ic ec nC [ic] IIC T4 Gc
[exsign] II (3) D [Ex ic Dc] IIIC
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm60 V
Schnittstelle 1Elektrischer 2-WISE-Anschluss, FISCO-Stromversorgung
Spannung Uo17,5 V
Strom Io105 mA
Schnittstelle 2
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Schnittstelle 3
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-15:2019 , IEC TS 60079-47:2021
IECEx-ZulassungIECEx TUR 20.0105X
Zugelassen fürEx ic ec nC [ic] IIC T4 Gc
[Ex ic Dc] IIIC
PatenteDieses Produkt könnte von folgendem Patent geschützt sein: US 9,762,409
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.