Wählen Sie Ihr Land
NBN12-18GM35-E2-0,15M-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Basisreihe
- 12 mm nicht bündig
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C - Erhöhter Schaltabstand
- Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV