Wählen Sie Ihr Land
LB9508-T5*-B-0**-**-*-Y* Feldstation, Edelstahl
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Vorkonfigurierte Umgehäuse für technisch angepasste LB-Systeme
- Max. 8 Steckplätze für E/A-Module
- Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich
- Schlagfestes Gehäuse, IP66
- Für PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET und MODBUS RTU
- Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN