Wählen Sie Ihr Land
ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN Ethernet-Switch: nicht verwalteter PoE-Switch mit Spannungsverstärkung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Nicht verwalteter, mit IEEE 802.3af kompatibler PoE-Switch für Industrieanwendungen
- Acht 10/100BASE-TX-PoE-Anschlüsse und zwei Gigabit-Uplink-Anschlüsse
- Gesamtausgangsleistung von 80 W (max. 15,4 W an jedem Anschluss)
- Spannungsverstärkungstechnologie mit Unterstützung für 8- bis 32-V-DC-Stromquellen für Transport-, Sicherheits- und Industrieanwendungen
- QoS-Unterstützung zur Optimierung von Video- und VoIP-Streams
- Alarmrelais für Fehler- und Ereignisbenachrichtigungen
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich (–40 bis +70 °C)
- Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.