Wählen Sie Ihr Land

Global

ICRL-U-6RJ45-PoE-B-DIN Ethernet-Switch: nicht verwalteter PoE-Switch mit Spannungsverstärkung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Nicht verwalteter, mit IEEE 802.3af kompatibler PoE-Switch für Industrieanwendungen
  • Vier 10/100BASE-TX-PoE-Anschlüsse und zwei Gigabit-Uplink-Anschlüsse
  • Gesamtausgangsleistung von 60 W (max. 15,4 W an jedem Anschluss)
  • Spannungsverstärkungstechnologie mit Unterstützung für 12- bis 24-V-DC-Stromquellen für Transport-, Sicherheits- und Industrieanwendungen
  • QoS-Unterstützung zur Optimierung von Video- und VoIP-Streams
  • Alarmrelais für Fehler- und Ereignisbenachrichtigungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich (-25 bis +60 °C)
  • Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten ICRL-U-6RJ45-PoE-B-DIN

RocketLinx ICRL-U-6RJ45-PoE-B-DIN
UL File NumberE185778
MTBF22,8 a
AnschlussartRJ45
Auto-MDI(-X)ja
Autonegotiationja
Übertragungsrate4 - 10BASE-T, 100BASE-TX 10/100 Mbit/s. 2 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 10/100/1000 Mbit/s
KabeltypKategorie 5e oder besser
PoE-Eigenschaften
TypPoE-Ausgangsmodus: Alternative B
Max. Gesamtleistung60 W
Normen
IEEE 802.3 10BASE-Tja
IEEE 802.3u 100BASE-TXja
IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruckja
IEEE 802.1p Class of Service (CoS)ja
IEEE 802.3ab 1000BASE-Tja
IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)ja
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe12 ... 24 V DC
Leistungsaufnahme8,3 W max. 24 V ohne Stromgerät-Ladung
Allgemeine InformationenDigitalausgang (Relaisausgang) Nennleistung max. 1 A bei 24 V DC, Digitaleingang
Nennspannung12 V , 24 V
Anzahl/Typ4 x RJ45 (Fast Ethernet) 2 x RJ45 (Gigabit)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 55032:2015 , EN 55032:2015+A11:2020 , EN 55035:2017/A11:2020 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 , EN 61000-6-4/A1:2011-02
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 60950 / CSA C22.2 Nr. 60950/UL60950
StöraussendungEN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 55032
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
SchutzartIP30
AnschlussStromversorgung Klemmenblock (4-polig)
Ethernet 6 x RJ45
Material
GehäuseAluminium
Masse1,05 kg
Abmessungen
Höhe131,2 mm mit DIN-Schienenclip
Breite66 mm
Länge149 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungDIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage