Wählen Sie Ihr Land
GR.TJE.10.10.07.B-S0011 Abzweigdose Ex e, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
- 99 mm x 99 mm x 65 mm
- Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
- Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
- Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
- Oberseite Kabelverschraubung Polyamid, 2x M20; Unterseite Kabelverschraubung Polyamid, 2x M20
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN