Wählen Sie Ihr Land

Global

IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501 Inertialmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Dynamische Neigungsmessung trotz externer Beschleunigung
  • Einstellbare Bereiche zur Kompensation von externen Beschleunigungen, Störgrößen
  • Einstellbare Schwellen zur Detektion von Messwertüberschreitungen
  • Neigungs-, Beschleunigung- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen
  • CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
J1939 interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501

Inertialmesssystem zur Neigungs-, Beschleunigungs- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen
TypInertialmesssystem, 3-achsig
MesstechnologieMEMS
Messbereich0 ... 360 °
Statische Genauigkeit± 0,15 ° bei 25 °C über ±45 ° Neigungsbereich
± 0,2 ° bei 25 °C über ±90 ° Neigungsbereich
± 0,3 ° bei 25 °C über 360 ° Neigungsbereich
Dynamische Genauigkeit< 0,5 ° absolut, bei 25 °C über 360 ° Neigungsbereich
Auflösung0,01 °
Reproduzierbarkeit± 0,1 °
Temperatureinfluss± 0,015 ° /K
Messbereich± 4 g
Linearität± 0,5% des Messwertes, bis zu ±1 g über -40 ... +85 °C
Auflösung0,001 g
Frequenzbereich0 ... 30 Hz
Messbereich± 250 °/s
Genauigkeit± 0,2 °/s bei 25 °C im Messbereich ±45 °/s
± 0,5 °/s bei 25 °C im Messbereich ±120 °/s
± 1 °/s bei 25 °C im Messbereich ±250 °/s
Auflösung0,01 °/s
MTTFd628 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED, grün
StatusanzeigeLED, gelb
FehleranzeigeLED, rot
BetriebsspannungUB5 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 80 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 0,6 W
SchnittstellentypCAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll
Node ID0 ... 253 , parametrierbar
Übertragungsrate10 ... 1000 kBit/s , parametrierbar
Abschlussextern
Zykluszeit10 ... 655350 ms , parametrierbar
KlimaprüfungEN IEC 60068-2-38 , zyklisch 12h + 12h, 93% Luftfeuchte
EN 60068-2-14 , Test Na, -50 ... +85 °C, 10 Zyklen
SalznebelprüfungIEC 60068-2-52 , zyklisch
StöraussendungEN IEC 61000-6-4:2019 , EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
StörfestigkeitEN IEC 61000-6-2:2019 , ISO 7637-2:2011 , ISO 7637-3:2016 , ISO 16750-2:2012
SchockfestigkeitEN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 79 Applications only. Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
E1-Typgenehmigung10R-06
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Gerätedose M12 x 1, 5-polig
intern gebrückt
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69
Masse265 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Node ID128
Übertragungsrate250 kBit/s
Zykluszeit10 ms
Kompensationsbereich4