Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-SLD-Ex1.1065 Ventilsteuerbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist)
  • Ausgang 65 mA bei 10 V DC
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Immun gegen Testpulse
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD2-SLD-Ex1.1065

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussKlemmen 5+, 6- schleifengespeist
Power Rail oder Klemmen 9+, 10- busgespeist
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
schleifengespeist
Eingangsstrom80 mA bei 24 V
Verlustleistung1,3 W bei 24 V
Last150 Ω
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 5+, 6-
Prüfimpulslängemax. 2 ms von DO-Karte
Signalpegelschleifengespeist
1-Signal: 19 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
busgespeist
1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 5 mA)
0-Signal: 0 ... 5 V DC
BemessungsstromIr0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte)
1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte)
Einschaltstrom< 200 mA , 10 ms schleifengespeist
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-
InnenwiderstandRi80 Ω
StromIetyp. 65 mA
SpannungUetyp. 10 V
StrombegrenzungImax65 mA
LeerlaufspannungUstyp. 16,4 V
Lastnominal 0,05 ... 18 kΩ , gültiger Bereich für Leitungsfehlerüberwachung (LFD)
Ausgang IIFehlermeldung
AnschlussKlemmen 7, 8 , nicht eigensicher
Kontaktbelastung30 V DC/ 0,5 A ohmsche Last
Mechanische Lebensdauer105 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerung≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Leitungsfehlerüberwachung
Prüfstrommax. 350 µA , berechnet mit ILFD = 4,7 V / (15 kΩ + RLast)
Ausgang/übrige KreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang II/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 32 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2013
Schutz gegen elektrischen SchlagEN 61010-1:2010
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion.
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungEXA 17 ATEX 0002 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Ausgang IEx ia
SpannungUo17,3 V
StromIo220 mA
LeistungPo947 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang
Sicherheitst. MaximalspannungUm60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Sammelfehlermeldung
Sicherheitst. MaximalspannungUm60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Ausgang I/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0448 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EXA 17.0001X
IECEx-KennzeichnungEx nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.