Wählen Sie Ihr Land
BPC3200-N* Industrieller Box-PC
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Intel Celeron der 7. Generation und i5 eingebettete Prozessor-Generation
- Unterstützt hochleistungsfähigen M.2 NVMe-Speicher
- Robustes, lüfterloses Industriedesign mit -20 ... +55 °C
- Installationsflexibilität: Stand-Alone-PC, Panel-PC, System mit Gehäuse
- Integrierte eigensichere USB-Ports für Tastaturanschlüsse
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten BPC3200-N*
Industrieller Box-PC |
Typ | Industrieller Box-PC |
Prozessor | Intel® Core™ i5-7300U Intel® Celeron™ 3965U | |
RAM | 2x SO-DIMM-Steckplätze, unterstützt bis zu 32 GB DDR4-2133 (ein SO-DIMM-Steckplatz) Konfigurierbare RAM-Optionen: Industrieller Temperaturbereich (Temperaturoption A): A: 1x 4GB DDR4-2133 [Celeron] B: 1x 8GB DDR4-2133 C: 1x 16GB DDR4-2133 D: 2x 16GB DDR4-2133 [Industrieller, allgemeiner Zweck (Non-Ex), i5] Erweiterter Temperaturbereich (Temperaturoption B): K: 1x 4GB DDR4-2133 [Celeron] L: 1x 8GB DDR4-2133 M: 1x 16GB DDR4-2133 P: 2x 16GB DDR4-2133 [Industrieller, allgemeiner Zweck (Non-Ex), i5] | |
Massenspeicher | Speicherschnittstelle: 1x M.2 2242/2280 M Key, PCIe + SATA 3 1x M.2 2242/2280 M Key, 2242/2280, SATA 3, unterstützt Raid 0/1 [i5] Konfigurierbare Speicheroptionen: Industrieller Temperaturbereich (Temperaturoption A): A: 32 GB M.2 SATA 3 [Celeron] D: 256 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x) E: 512 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x) Erweiterter Temperaturbereich (Temperaturoption B): K: 32 GB M.2 SATA 3 [Celeron] P: 256 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x) Q: 512 GB M.2 NVMe 1.3 (PCIe 4x) |
Eingangsstrom | max. 3 A, max. 60 W | ||||
Leistungsaufnahme | |||||
|
Schnittstellentyp | Rückseite: 1x Netzschalter mit LED-Anzeige 1x DisplayPort 1.2-Anschluss (unterstützt DP++) 1x Mini DisplayPort 1. 2 Port (unterstützt DP++) 2x USB Ex i Ports vorbereitet für Pepperl+Fuchs eigensichere Tastatur 1x RS232/422/485 Port (1x RJ45) 2x RJ45 Ports für Gigabyte Ethernet (Intel I219 / I210) 1x USB 2.0 Port 1x Stromeingang mit 3-poliger Klemmleiste Linke Seite: 2x Antennenlöcher 2x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)-Anschlüsse 1x 3,5-mm-Audiobuchse (Line-out) 1x RS232/422/485-Anschluss (D-SUB 9) 1x Anschluss für externe Power-Taste Interne Erweiterungsoptionen: 1x PCIe 4x Steckplatz für Low-Profile-Karten 1x Mini-PCI-Express-Sockel in Standardgröße / M.2 2230 E Schlüsselbuchse |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Explosionsschutz | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 x64 VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 x64) [Celeron, 4 GB RAM, 64 GB SSD] Optional: INN-: IGEL OS 11 auf Linux-Basis, ohne Lizenz [Celeron, 8 GB RAM, 64 GB SSD] JNN-: IGEL OS 12 auf Linux-Basis, ohne Lizenz, [Celeron, 8 GB RAM, 64 GB SSD] TNN-: ThinManager Ready [Celeron, 4 GB RAM, kein Speicher] |
Betriebstemperatur | Temperaturklassen: A: 0 ... 45 °C (32 … 113 °F) B: -20 ... 55 °C (-4 … 131 °F) [mit erweitertem Temperatur-RAM/Speicher] | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78 | |
Schockfestigkeit | Beschleunigung: 15 g Dauer: 11 ms Schocks: 18 (3 pro Achse pro Richtung) | |
Vibrationsfestigkeit | Amplitude/Beschleunigung: +/- 0,075 mm // 1 g Frequenzbereich: 10 Hz - 150 Hz Sweeps: 20 |
Schutzart | IP 20 | |
Material | Lackiertes Blech und stranggepresstes Aluminium | |
Masse | ca. 2,5 kg | |
Abmessungen | 305 mm x 193 mm x 45 mm | |
Befestigung | Wandmontage, DIN-Schiene (über optionalen Adapter) |
UL-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
ATEX-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
IECEx-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
CCC-Zulassung | |||||||||||
|
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.