Wählen Sie Ihr Land
HiCTB08-FBM-RSC-SP-IO08-Y1 Termination Board
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Systemboard für Schneider, FBM-Serie von Foxboro
- Für 8 Module
- Für 8-kanalige Karten FBM201/214(b)/216(b) (AI), FBM215/218/237 (AO), FBM204/205 (AO/AI), FBM244 (AI/AO), FBM247/248 (UIO)
- 24 V DC-Versorgung
- Empfohlene Module: HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO), HiC2081 (TI), HiC2831R5 (DI), HiC2883 (DO), HiC2441 (UIO)
- Explosionsgefährdeter Bereich: Federklemmen, blau
- Nicht explosionsgefährdeter Bereich: Sub-D-Stecker, 25-polig
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL