Wählen Sie Ihr Land

Global

DM-320P-* Direct Monitor - SchalttafeleinbauVisuNet FLX

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Optionale Display-Variante mit optischer Verbindung
  • Full-HD-Displays mit modernem, kapazitivem 10-Finger-Touchscreen, der Multi-Touch- und Handschuhbedienung unterstützt
  • Globale Zertifizierungen
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DM-320P-*

Direct Monitor - Schalttafeleinbau
TypDirekt-Monitor
Eingangsstrom1,5 A
Leistungsaufnahme
DC20 ... 28 V d.c. / 1,5 A (SELV/PELV oder Class 2)
Die Bezeichnung der Verbindungen entnehmen Sie dem VisuNet FLX Panel Mount-Handbuch.
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
BildschirmgrößeKonfigurierbare Display-Optionen:
22GT: 54,61 cm (21,5") [Temperaturklasse A]
22FC: 54,61 cm (21,5'')
(Display kann unter 0 °C träge reagieren)
19SC: 48,26 cm (19")
15FC: 39,62 cm (15,6")
Auflösung22GT, 22FC, 15FC: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) Seitenverhältnis (16:9)
19SC: 1280 x 1024 Pixel (SXGA) Seitenverhältnis (5:4)
Farbtiefe24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
KontrastverhältnisTypischerweise
22GT: 1000:1
22FC: 5000:1
19SC: 1000:1
15FC: 800:1
HelligkeitKonfigurierbare Display-Optionen:
22GT: 250 cd/m2
22FC: 300 cd/m2
19SC: 450 cd/m2
15FC: 450 cd/m2
Betrachtungswinkel22GT: 178 ° in alle Richtungen
22FC, 19SC: horizontal: 170 °, vertikal: 160 °
15FC: 170 ° in alle Richtungen
Lebensdauer22FC, 19SC, 15FC: Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 Std. typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
22GT: Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 30.000 Std. typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
TastaturOptional: Folientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA4-Datenblatt)
Schnittstellentyp1x Power input w/ 3 pin terminal block
1x HDMI
1x DVI-I
1x VGA
1x USB
1x OSD Menu w/ power button
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (ind. Locations)
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 55035:2017/A11:2020
EN 55011:2016+A1:2017
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
EN IEC 60079-31:2014
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
BetriebstemperaturTemperaturklassen:
A: 0 ... 45 °C (32 … 113 °F)
B: -20 ... 55 °C (-4 … 131 °F) [mit erweitertem Temperatur-RAM/Speicher und optisch gebundener Displayeinheit]
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78
Klimatische Bedingungenpassive Kühlung, keine rotierenden Teile.
EinsatzhöheBetriebshöhe max. 2000 m
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g, 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm, 1g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
SchutzartVorderseite: IP66/Type 4X
Rückseite: IP20
MaterialFrontblende: Edelstahl AISI304 (Glas, Silikondichtung)
Rückseite: Lackiertes Aluminiumblech
MontageSchalttafeleinbau (zusätzliche Montagesätze verfügbar)
Masse22GT, 22FC und 19SC: ca. 8 kg
15FC: 5,4 kg
Abmessungen22 Zoll: 567 mm x 358 mm x 68 mm
19 Zoll: 485,7 mm x 410,5 mm x 68 mm
15 Zoll: 434 mm x 283,4 mm x 67 mm
Die Abmessungen für den Ausschnitt finden Sie im Handbuch für die VisuNet FLX-Schalttafelmontage.
UL-Zulassung
Zugelassen fürUL OrdLoc
UL approval E223772
UL61010-1 Ed.3
UL 61010-2-201 Ed2
CAN/CSA C22.2 No 61010-1-12
CAN/CSA C22.2 No 61010-2-201
 

 
IS circuits for
CL I, DIV 2, GP A-D
CL II, DIV 2, GP E, F, G
CL III
IS circuits for
CL I, ZN 2, IIC
CL II, ZN 22, IIIB
CL III, ZN 22, IIIA
Install per drawing 116-0478
 
Mounting in
CL I, DIV 2, GP A-D, T4
CL II, DIV 2, GP E, F, G
CL III
Mounting in
CL I, ZN 2, IIC, T4
CL II, ZN 22, IIIB
CL III, ZN 22, IIIA
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatUL 22 ATEX 2479X
ATEX-KennzeichnungII 3 G Ex ec IIC T4 Gc
ATEX-ZertifikatUL 22 ATEX 2480U
ATEX-KennzeichnungII 3D Ex tc IIIC Dc
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx ULD 22.0017X
IECEx-KennzeichnungEx ec [ic] IIC T4 Gc
IECEx-ZertifikatIECEx ULD 22.0018U
IECEx-KennzeichnungEx tc [ic] IIIC Dc
IECEx-StandardIEC 60079-0:2017 Ed 7.0
IEC 60079-7:2017 Ed 5.1
IEC 60079-31:2013 Ed. 2
CCC-Zulassung
CCC-Zertifikat2023322309005727
CCC-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc
Ex tc IIIC Dc
CCC-StandardGB 3836.1-2021
GB/T 3836.3-2021
GB/T 3836.31-2021