Wählen Sie Ihr Land

Global

RM-320S-*A-* Remote Monitor - System mit GehäuseVisuNet FLX

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vollständig modularer Aufbau, der eine einfache Migration einzelner Komponenten ermöglicht
  • Große Anwendungsflexibilität durch identische Basiskomponenten, die je nach Bedarf konfiguriert werden können
  • Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware)
  • Globale Zertifizierungen
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten RM-320S-*A-*

Remote Monitor - System mit Gehäuse
TypRemote-Monitor
ProzessorIntel® Celeron™ 3965U
RAMA: 1x 4 GB DDR4-2133, industrieller Temperaturbereich
B: 1x 8 GB DDR4-2133, industrieller Temperaturbereich
MassenspeicherSpeicherschnittstelle:
1x M.2 2242/2280 M-Schlüssel, PCIe + SATA 3
 
Speicher:
64 GB M.2 SATA 3, industrieller Temperaturbereich
Leistungsaufnahme
ACA: 115/230 V a.c. (100 ... 240 V a.c.), max. 0,7 A, max. 70 W
Die Bezeichnung der Verbindungen entnehmen Sie dem Power Supply PS1000-A6-24.5-Handbuch.
DCD: 20 ... 28 V d.c. / 2,8 A (SELV/PELV oder Class 2)
Die Bezeichnung der Verbindungen entnehmen Sie dem VisuNet FLX Panel Mount-Handbuch.
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmgröße54.61 cm (21.5 inch)
Auflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Bildformat 16:9
Farbtiefe24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
KontrastverhältnisTypischerweise
22GT: 1000:1
22FC: 5000:1
HelligkeitKonfigurierbare Display-Optionen:
22GT: 250 cd/m2
22FC: 300 cd/m2
Betrachtungswinkel22GT: 178 ° in alle Richtungen
22FC: 170 ° horizontal, 160 ° vertikal
Lebensdauer22GT: Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 30.000 h typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
22FC: Lebensdauer der Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
Touchscreen10-Finger-Multi-Touch, handschuhfreundlich
Konfigurierbare Anzeigeoptionen:
22GT: Kapazitive Berührung, keine optische Bindung
22FC: Kapazitive Berührung, optische Verklebung
TastaturOptional: Folientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA4-Datenblatt)
Schnittstellentyp1 x DisplayPort 1.2 (DP++)
1 x Mini DisplayPort 1.2 (DP++ mit Mono-Verriegelungsschraube)
1 x Audio-Ausgang
2 x USB Ex i-Anschlüsse, die für eigensichere Pepperl+Fuchs-Tastaturen vorbereitet sind
2 x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)-Anschlüsse
1 x USB 2.0-Anschluss
2 x LAN-Anschlüsse (RJ45, 10/100/1000 Mbps)
2 x RS232/422/485 (BIOS konfigurierbar) mit 5V/12V zur Versorgung von Peripheriegeräten (1 x DB9-Stecker + 1 x RJ45)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (ind. Locations)
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Explosionsschutz
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
BetriebssystemVisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 x64)
 
Optional:
I: IGEL OS 11 (basierend auf Linux, ohne Lizenz)
J: IGEL OS 12 (basierend auf Linux, ohne Lizenz)
T: ThinManager Ready
Betriebstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78
Klimatische Bedingungenpassive Kühlung, keine rotierenden Teile.
EinsatzhöheBetriebshöhe max. 2000 m
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g, 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm, 1g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
SchutzartIP66/Type 4X
MaterialGehäuse: Edelstahl AISI304 (1.4301)
Oberflächenbehandlung: Perlgestrahlt, typische Oberflächenrauigkeit 0,8 µm
MontageSystem mit Gehäuse
Masseca. 16 kg
ca. 18 kg mit AC-Netzteil
Abmessungen577 mm x 466 mm x 233 mm
UL-Zulassung
Zugelassen fürUL OrdLoc
UL approval E223772
UL61010-1 Ed.3
UL 61010-2-201 Ed2
CAN/CSA C22.2 No 61010-1-12
CAN/CSA C22.2 No 61010-2-201
 

 
UL approval E492874
Non-Incendive circuits for
CL I, DIV 2, GP A-D
CL II, DIV 2, GP F, G
CL III
Non-Incendive circuits for
CL I, ZN 2, IIC
CL II, ZN 22, IIIB
CL III, ZN 22, IIIA
Install per drawing 116-0478
 
Mounting in
CL I, DIV 2, GP A-D, T4
CL II, DIV 2, GP F, G, T4
CL III
Mounting in
CL I, ZN 2, IIC, T4
CL II, ZN 22, IIIB, T85°C
CL III, ZN 22, IIIA, T85°C
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatUL 22 ATEX 2481X
ATEX-KennzeichnungII 3 G Ex ec [ic Gc] IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc [ic Dc] IIIC T85°C Dc
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx ULD 22.0019X
IECEx-KennzeichnungEx ec [ic Gc] IIC T4 Gc
Ex tc [ic Dc] IIIC T85°C Dc
IECEx-StandardIEC 60079-0:2017 Ed 7.0
IEC 60079-7:2017 Ed 5.1
IEC 60079-11:2011 Ed 6.0
IEC 60079-31:2013 Ed. 2
CCC-Zulassung
CCC-Zertifikat2024322309005748
CCC-KennzeichnungEx ec [ic Gc] IIC T4 Gc
Ex tc [ic Dc] IIIC T85°C Dc
CCC-StandardGB 3836.1-2021
GB/T 3836.3-2021
GB/T 3836.4-2021
GB/T 3836.31-2021