LB Remote I/O

Das LB-Remote-I/O-System für die Montage in Zone 2, Class I/Div. 2 ist ein modulares System zur Signalanpassung zwischen Feldgeräten in explosionsgefährdeten Bereichen und Leitsystemen in sicheren Bereichen. Mit dem Remote-I/O-System werden die Feldgerätsignale konzentriert über ein einziges Feldbuskabel mit einem standardisierten Busprotokoll (PROFINET, PROFIBUS, Modbus und andere) an ein Prozessleitsystem übertragen.
LB Remote I/O bietet
- eine kompakte Bauform
- hohe Kanaldichte
- gute Diagnosemöglichkeiten
- weltweite Zulassungen
und vieles mehr.
Mit dem PROFINET-Gateway kann das Remote-I/O-System über Ethernet-Netzwerke an IIoT-Anwendungen angebunden werden. Die meisten analogen Feldgeräte unterstützen HART, so dass HART zur Parametrierung und Diagnose im Leitsystem genutzt werden kann. Zu diesem Zweck verfügt das Remote-I/O-System mit HART-IP über eine Funktion zur Weiterleitung der HART-Daten von den Feldgeräten an das Leitsystem.
- English
- German
- French
- Italian
Weitere Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - FB Remote I/O für Zone 1 | de | PDF | 685 KB | |
Produktinformation - Profibus-LWL-Koppler und Repeater | de | PDF | 838 KB | |
Produktübersicht - Remote I/O-Systeme | de | PDF | 4 MB | |
DTM-Zertifikat | de | PDF | 680 KB | |
Image Broschüre - Explosionsschutz | de | PDF | 7 MB | |
Produktinformation - kundenspezifische Schaltschränke und Klemmkästen | de | PDF | 3 MB |