Thin-Client-Software

Neben Remote Monitoren und Box Thin Clients bietet Pepperl+Fuchs auch die passende Thin-Client-Software. Das Portfolio umfasst die innovative Firmware VisuNet RM Shell und das Add-on-Tool VisuNet Control Center.
VisuNet RM Shell wurde von Pepperl+Fuchs entwickelt, um die Einrichtung und den Betrieb von Thin Clients in virtualisierten und konventionellen PC-basierten Prozessleitsystemen zu vereinfachen. Die Zusatzsoftware VisuNet Control Center setzt neue Maßstäbe bei der Benutzerfreundlichkeit von VisuNet Remote Monitoren: Sie ermöglicht eine effiziente, zentralisierte Remote-Konfiguration mehrerer Remote Monitore. Mit der Software müssen IT-Mitarbeiter keine explosionsgefährdeten Bereiche mehr betreten, um Systeme im Feld einzurichten und zu warten – alles kann bequem von der Leitwarte aus erfolgen.
Zusätzlich zur speziell entwickelten VisuNet RM Shell Firmware bietet Pepperl+Fuchs das gesamte Thin-Client-Portfolio mit vorinstalliertem, Linux-basiertem IGEL Betriebssystem oder als ThinManager® Ready Thin Client an.
Portfolio

Neueste Firmware-Generationfür VisuNet Remote Monitore und Box Thin Clients (BTCs)
In Kombination mit der Zusatzsoftware VisuNet Control Center ermöglicht die RM Shell 6 die zentralisierte Verwaltung von VisuNet Remote Monitoren. RM Shell 6 basiert auf Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC und unterstützt alle gängigen Protokolle sowie die Installation von Drittanbieter-Anwendungen.
- Entwickelt in der Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise-Umgebung zur Unterstützung der IT-Compliance
- Neueste Windows-Sicherheitsfunktionen und integrierte Sicherheitsmechanismen
- Ersetzt den Windows®-Explorer und schränkt den Bedienerzugriff auf das System ein
- Optimierte Benutzerfreundlichkeit durch eine übersichtliche Benutzeroberfläche, eine smarte Taskleiste und innovative Funktionen
- Hybrides Systemmanagement für OT- und IT-Nutzer

Firmware für VisuNet Remote Monitore und Box Thin Clients
In Kombination mit dem VisuNet Control Center ermöglicht die RM Shell die zentralisierte Verwaltung von VisuNet Remote Monitoren. RM Shell 5 basiert auf Windows® 10 IoT Enterprise LTSC und unterstützt alle gängigen Protokolle sowie die Installation von Drittanbieter-Anwendungen.
- Entwickelt in der Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise-Umgebung zur Unterstützung der IT-Compliance
- Ersetzt den Windows®-Explorer und schränkt den Bedienerzugriff auf das System ein
- Vereinfachte, für Touchscreens optimierte Benutzeroberfläche unterstützt die einfache Systemeinrichtung (Plug-and-play)

Neueste Softwaregeneration für die zentralisierte Remote-Konfiguration von VisuNet Remote Monitoren und Box Thin Clients
Das VisuNet Control Center 6 ermöglicht Anwendern, alle HMI-Systeme mit RM Shell 6 von einem zentralen Standort aus zu verwalten. Administratoren müssen damit explosionsgefährdete Bereiche und Reinräume nicht mehr betreten, um Remote Monitore oder Box Thin Clients einzureichten und zu warten. Das spart sowohl Zeit als auch Kosten.
- Effiziente, zentralisierte Remote-Konfiguration, z. B. Geräteeinstellungen und Remote-Profile
- vereinfachte Instandhaltung, einschließlich Sicherheitspatches und Updates
- Überwachung und Remote-Support
- Diagnosetools für verbesserten Support
- Optionaler Dark-Mode
- Kompatibel mit der Thin-Client-Firmware VisuNet RM Shell 6
Software für die zentralisierte Remote-Konfigurationvon VisuNet Remote Monitoren und Box Thin Clients
Die Zusatzsoftware VisuNet Control Center ermöglicht die Verwaltung aller HMI-Systeme mit RM Shell 5 oder RM Shell 4 von einem zentralen Standort aus. Administratoren müssen damit explosionsgefährdete Bereiche und Reinräume nicht mehr betreten, um Remote Monitore oder Box Thin Clients einzurichten oder zu warten. Von einem zentralen Standort aus ist der Zugriff auf die Geräte möglich – das spart sowohl Zeit als auch Kosten.
- Effiziente, zentralisierte Remote-Konfiguration, z. B. Geräteeinstellungen und Remote-Profile
- Vereinfachte Instandhaltung, einschließlich Sicherheitspatches und Updates
- Überwachung und Remote-Support
- Kompatibel mit der Thin-Client-Firmware VisuNet RM Shell 5 und RM Shell 4

Linux-basiertes Betriebssystem für Linux-AnwenderIGEL OS
Für Anwender, die VisuNet-Geräte mit IGEL OS nutzen wollen, bietet Pepperl+Fuchs Box Thin Clients (BTCs) und Remote Monitore der Serien VisuNet FLX und VisuNet GXP mit vorinstalliertem IGEL OS* an. IGEL OS ist ein plattformunabhängiges, Linux-basiertes Endpoint-Betriebssystem, das für den einfachen, intelligenten und sicheren Zugriff auf virtuelle Anwendungen, Desktops und Cloud Workspaces entwickelt wurde.
*Die Lizenzen müssen direkt bei IGEL erworben werden.

Option für Anwender von Rockwell ThinManager®ThinManager Ready Clients
Für Anwender, die eine Rockwell ThinManager-Architektur implementieren oder bereits damit arbeiten, bietet Pepperl+Fuchs „ThinManager Ready“-Clients* an. Diese wurden speziell für Rockwell entwickelt, konfiguriert und getestet. Diese Lösungen verfügen über ein vorinstalliertes BIOS und sind sofort für die Verbindung mit dem ThinManager-Server bereit. Genau wie die Lösungen mit RM Shell und IGEL OS sind die ThinManager Ready-Optionen für das gesamte VisuNet HMI-Portfolio verfügbar.
*ThinManager-Server-Hardware, -Software und -Lizenzen können direkt bei Rockwell erworben werden.
- German
- English
Weitere Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktinformation - VisuNet RM Shell 6 für Thin-Client-Bedienstationen | de | PDF | 1 MB |