Wählen Sie Ihr Land

Global

AS-Interface

AS-Interface portfolio

AS-Interface, kurz für Aktuator-Sensor-Interface (ASi), ist eine einfache und kostengünstige Verdrahtungstechnik für Sensoren und Aktoren im Feld. Sowohl die Spannungsversorgung als auch die Datenübertragung erfolgt auf einem zweiadrigen, verpolungssicheren Flachkabel. Die Kontaktierung von ASi-Geräten erfolgt einfach und flexibel über Durchdringungstechnik – ohne weitere Steckverbinder und an jeder Stelle des Flachkabels.

ASi-Vorteile im Überblick:

  • Kostengünstige Einbindung dezentraler IOs
  • Offen zu allen gängigen Feldbusprotokollen
  • Flexibler Anschluss entlang des Flachkabels mittels Durchdringungstechnik (Piercingtechnologie)
  • ASi-Netzwerklängen von mehreren hundert Metern sind umsetzbar
  • Vollständige Topologiefreiheit (Stern, Ring, Linie)

Produktportfolio

Netzteile, Power Extender und Repeater

Netzteile, Power Extender und Repeater

ASi-Netzteile versorgen das angeschlossenen Geräte mit 30,5V und besitzen eine integrierte Datenentkopplung, um die modulierten Prozessdaten zu extrahieren. Hierfür steht eine große Auswahl an Netzteilen von 2,8 A bis 8 A in verschiedenen Bauformen zur Verfügung.

AS-Interface-Module

Module

ASi-Module erlauben den Anschluss von Sensoren, Motorrollen oder Ventilen in der Feldebene. Eine Vielzahl von Modulen mit Schutzart IP20 für den Schaltschrank-Einbau bis hin zu IP67 für die direkte Installation im Feld fügen sich nahtlos in zahlreiche Anwendungen ein.

Einige Highlights:

  • Die G10-Baureihe als das kleinste ASi-Modul der Welt mit Schutzart IP68/69k
  • Die G20-Motorsteuerungsmodule ermöglichen den Anschluss von Motorrollen und Smart-Motoren
  • Das CB10-Modul lässt sich besonders flexibel in Boxen integrieren oder zur Panel-Installation nutzen
Anzeige/Bedienung Produktübersicht

Anzeige / Bedienung

In Automatisierungsnetzwerken gelten Bedientaster und Signalsäulen als die zentralen Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Dank der integrierten ASi-Schnittstelle lassen sich die Geräte direkt an das ASi-Netzwerk anschließen. Neben nicht-sicherheitsgerichteten Bedientasterboxen bietet Pepperl+Fuchs auch Not-Aus-Taster an. Modulare Signalleuchten können in Farbe und Anzahl flexibel an die Applikation angepasst werden.

AS-Interface-Safety-Komponenten

Safety at Work

AS-Interface bietet eine sichere Datenkommunikation bis PL e/SIL 3. Sicherheitskomponenten lassen sich mit AS-Interface besonders einfach integrieren und erfüllen die neuesten Safety-Anforderungen bis PL e (EN ISO 13849) und bis SIL 3 (IEC 61508/EN 62061). Selbst bei älteren AS-Interface-Netzwerken kann ein Monitor als einfache Retrofit-Lösung dienen, um ein modernes Sicherheitsnetzwerk zu etablieren. Möglich ist dies aufgrund der einzigartigen Abwärtskompatibilität von AS-Interface, sodass Anlagenplaner von einer langfristigen Investitionssicherheit profitieren.

Sprache
  • Japanese
  • English
  • German
  • Chinese
  • Portuguese
  • Korean
  • Spanish
Sprache
Weitere Literatur
Sprache
Dateityp
Dateigröße
Download
Produktinformation - ASi trifft IIoT - AS-Interface Gateway
de
PDF
330 KB
Produktübersicht - AS-Interface
de
PDF
6 MB