Wählen Sie Ihr Land

Global

Process Interfaces

fieldbus_process_interfaces

FieldConnex-Process Interfaces verbinden mehrere, konventionelle Ein- und Ausgangssignale mit dem Feldbus. Der Aufwand für die Verkabelung ist dabei besonders gering. Eigensicherheit ist gewährleistet: Sensoren und Aktoren können in Zone 0/ Div. 1, montiert werden, das Process Interface in Zone 1/ Div. 1. Typische Beispiels sind.

  • NAMUR-Sensoren
  • Ventile öffnen/schließen
  • Resistive Temperaturmessungen (RTD)
  • Thermoelemente

Die E/A werden über den Feldbus mit Strom versorgt, wodurch die Verkabelung eingespart wird. Alle Process Interfaces sind mit Profibus PA und FOUNDATION Fieldbus H1 verfügbar. Sie ermöglichen Flexibilität durch Standard-Funktionsblöcke und die Auswahl aus vielen Sensortypen und -herstellern. In Verbindung mit Ethernet-APL Rail Field Switches können einfache Signale in großen Mengen an das DCS angeschlossen werden, was wirtschaftliche Anwendungen im großen Maßstab ermöglicht.