Wählen Sie Ihr Land

Global

Thin Clients

mehrere Thin Clients mit Benutzeroberfläche der Thin Client-Software

Thin-Clients ermöglichen Benutzern den Zugriff auf virtualisierte Anwendungen und Informationen von zentralen Servern aus. In der modernen Prozesssteuerung sind Thin Clients ein Eckpfeiler des Internet of Things (IoT) und der DCS- und MES-Virtualisierungsstrategien. Handelsübliche Thin Clients funktionieren in Prozesssteuerungsbereichen nicht gut. Pepperl+Fuchs bietet abgesetzte Monitore und Industrial Box Thin Clients, die auf industrielle Umgebungen zugeschnitten sind, sowie die erforderliche Thin Client-Software.

eine Vielzahl von Industriemonitoren

Remote Monitore

Mit den Remote Monitoren der Serien VisuNet FLX und der VisuNet GXP bietet Pepperl+Fuchs ein breites Spektrum an Thin Clients für unterschiedliche Anwendungen in der Prozessindustrie bis Zone 1/21. Je nach Anwendung können Anwender zwischen verschiedenen Displaygrößen oder Gehäusematerialien wählen.

der BTC24 neben dem BTC22

Industrielle Box Thin Clients (BTC)

Pepperl+Fuchs bietet Thin Clients im Industriegehäuse an, die auf industrielle Umgebungen zugeschnitten sind. Sie bieten die neueste Technologie in kompakten, robusten Aluminiumgehäusen, die den Belastungen eines 24/7-Betriebs unter schwierigen Umgebungsbedingungen standhalten.

ein robustes Tablet mit der Benutzeroberfläche der VisuNet RM Shell auf dem Bildschirm

Tablet Thin Client

Der industrielle Tablet Thin Client erweitert das Thin-Client-Portfolio von Pepperl+Fuchs um ein mobiles Thin-Client-Gerät. Er basiert auf dem robusten "Pad-Ex®"-Tablet, verfügt über VisuNet RM Shell als Firmware und eröffnet viele Vorteile im Feld.

verschiedene Thin Clients mit der VisuNet RM Shell Software im Vordergrund

Thin-Client-Software

Neben der Hardware bietet Pepperl+Fuchs auch die notwendige Thin Client Software an. Die VisuNet RM Shell-Firmware wurde entwickelt, um die Einrichtung und den Betrieb von virtualisierten und konventionellen Workstation-basierten Prozessleitsystemen zu vereinfachen. VisuNet Control Center hebt die Benutzerfreundlichkeit von VisuNet-Remote-Monitoren auf die nächste Stufe, indem es eine effiziente, zentralisierte Fernkonfiguration mehrerer RMs ermöglicht.

zwei schwarze Tastaturen, ein Netzteil, zwei Handlesegeräte und ein RFID-Lesegerät

Peripheriegeräte

Ein umfangreiches Angebot an Peripheriegeräten ergänzt die VisuNet Remote Monitore und Box Thin Clients. Mit diesen Geräten können Sie VisuNet-Bedienerarbeitsplätze und -Bedienfelder für eine bestimmte Anwendung optimieren und Ihren Prozess weiter ausbauen.

eine Thin-Client-Einheit, zwei Display-Einheiten und Netzteile, die als Ersatzkomponenten für die VisuNet FLX- und VisuNet GXP-Serie verwendet werden können

Ersatzkomponenten

Die Modularität der VisuNet GXP- und VisuNet FLX-Systeme ermöglicht es Ihnen, Komponenten einfach selbst auszutauschen. Finden Sie verschiedene Versionen der Display-Einheit, der Thin Client-Einheit und der Stromversorgungseinheit , die einfach zu installieren oder auszutauschen sind.

Zubehör für HMI-Systeme einschließlich verschiedener Befestigungsmöglichkeiten

Zubehör

Um die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der Serien VisuNet GXP und VisuNet FLX noch besser zu machen, bietet Pepperl+Fuchs eine Reihe an passendem Zubehör an. Dieses bietet zusätzliche Funktionen und reicht von Montageoptionen, Sonnenschutzelementen für den Außeneinsatz und Verbindungszubehör bis hin zu Eingabegeräten wie Tastaturen und Touchscreens. Durch die Verwendung des passenden Zubehörs können Anwender ihre Arbeitsabläufe optimieren und sicherstellen, dass sie das volle Potenzial ihrer VisuNet-GXP- und VisuNet-FLX-HMI-Systeme ausschöpfen.

Sprache
  • German
  • English
Sprache
Broschüren und Übersichten
Sprache
Dateityp
Dateigröße
Download
Produktinformation - Industrielle Box Thin Clients BTC22+BTC24
de
PDF
364 KB