SmartRunner Explorer 3-D
Begeben Sie sich mit Lichtgeschwindigkeit in die dritte Dimension der Automatisierung – der SmartRunner Explorer 3-D generiert neben 2-D-Bildern auch hochpräzise 3-D-Punktwolkenbilder und ist wahlweise mit Stereo-Vision-Technologie oder Time-of-Flight-Technologie (ToF) erhältlich.
Als Rohdatensensor eignet sich der 3-D-Vision-Sensor für verschiedenste Anwendungen, die eine detailgetreue Konturerfassung erfordern – sei es zur Warenkontrolle auf Förderbändern, bei Pick-and-Place-Anwendungen in der Robotik oder zur Kollisionsvermeidung fahrerloser Transportsysteme.
Entdecken Sie den SmartRunner Explorer 3-D für Ihre 3-D-Bildverarbeitungsaufgabe.
Applikationen und Einsatzbereiche
Die Sensoren der Serie SmartRunner Explorer 3-D eignen sich für zahlreiche Aufgaben, die eine exakte Konturerfassung erfordern:
3-D-Erfassung: Erfassung von Objekten im dreidimensionalen Raum
Anwesenheitsprüfung: Prüfung auf Vorhandensein von Objekten
Vollständigkeitsprüfung: Prüfung auf korrekte Anzahl von Objekten
Formprüfung: Formabgleich mit Referenzprofil bzw. -kontur
Positionierung: Positionsprüfung von Objekten und Lagedatenausgabe
Bereichsüberwachung: Überwachung von Räumen
Vermessung: Dimensionierung von Objekten und Messdatenausgabe
Ein Sensor – zwei Technologien
Features und Software
Universelle Schnittstellen
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zur Serie SmartRunner Explorer 3-D oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und senden Sie uns eine Nachricht.