SR-Serie – Edelstahlgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche
Ex-Schutz für viele Anwendungen
Die neue SR-Gehäuseserie aus rostfreiem Edelstahl besticht durch ihr modulares Konzept: Ob als Klemmenkasten, Steuerkasten, Remote-I/O- oder Ethernet-APL-Feldverteiler – messen, schalten, steuern und verteilen Sie sicher und gleichzeitig kosteneffizient in explosionsgefährdeten Bereichen.
Flexible Montage am Einsatzort
Auf der SR-Serie basierende Lösungen können sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung am Einsatzort angebracht werden. Optional verfügbare, um 90° drehbare Montagelaschen und bis zu vier Flanschplatten erlauben Ihnen eine schnelle und einfache Montage.
Robust in jeder Umgebung
Die Gehäuse der SR-Serie sind aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L mit gebürsteter Oberfläche gefertigt und für Anwendungen im erweiterten Temperaturbereich von -60 °C bis +90 °C zertifiziert – setzen Sie auf kompromisslose Langlebigkeit in Schutzart IP66.
Zubehör ganz nach Bedarf
Zahlreiche verfügbare Gehäusegrößen und eine Vielzahl an möglichen Zusatzoptionen erlauben das Design individueller Lösungen, die passgenau Ihre Applikation abdecken – bezahlen Sie nur für Komponenten, die Sie auch wirklich benötigen.