Wählen Sie Ihr Land

Global

Industrielle Box Thin Clients
Starke Leistung. Industrielle Box Thin Clients

Industrielle Box Thin Clients (BTCs)

ein grünes Symbol mit einem weißen Schild

Robustes Design

Die industriellen Box Thin Clients verfügen über ein robustes, geschlossenes IP4x-Aluminiumgehäuse und halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand. Mit dem optional erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +60 °C und dem kühlerlosen Design können die kompakten BTCs flexibel in extremen Temperaturen installiert und im Schaltschrank, in Schubladen oder Containern verstaut werden.

ein grünes Symbol mit einem weißen Kalender

Langzeitverfügbarkeit

Nutzer der industriellen Box Thin Clients profitieren von einer Langzeitverfügbarkeit von Hard- und Software. Die BTCs basieren auf langlebigen industriellen Komponenten, die eine hohe Zuverlässigkeit sicherstellen. Die vorinstallierte Firmware VisuNet RM Shell basiert auf Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC, wofür Microsoft einen langfristigen Support bietet.

ein grünes Symbol mit einem weißen Auge

Ultra HD

Pepperl+Fuchs hat die industriellen Box Thin Clients für den Gebrauch mit der neuesten Bildschirmtechnologie optimiert. Der kompakte BTC22 ist mit zwei DisplayPort™- und einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet, während der BTC24 über vier DisplayPort-Schnittstellen verfügt, die bis zu vier Ultra HD-Monitore mit 4K-Auflösung bei 60 Hz unterstützen. Das stellt einen optimalen Überblick Ihrer Prozesse sicher.

ein grünes Symbol mit einem weißen Monitor

Software Flexibilität

Neben der bewährten Thin Client-Firmware VisuNet RM Shell, die speziell für die Anforderungen der Prozessindustrie entwickelt wurde, stehen weitere Softwareoptionen wie IGEL OS und ThinManager zur Verfügung. VisuNet RM Shell vereinfacht die Konfiguration und Einrichtung von Box Thin Clients. In Kombination mit der zusätzlichen Software VisuNet Control Center können Anwender alle VisuNet Thin Clients effizient und komfortabel konfigurieren und verwalten.

Für Zuverlässigkeit entwickelt

Explosive Atmosphäre, raue Umgebungen, extreme Temperaturen – die Prozessindustrie stellt besondere Anforderungen an Mensch und Technik. Mit den industriellen Box Thin Clients hat Pepperl+Fuchs eine zuverlässige und robuste Virtualisierungslösung speziell für die rauen Bedingungen in industriellen Umgebungen entwickelt.

Konstruiert um dauerhaft hohen Temperaturen, Schlägen und Vibrationen standzuhalten, können die industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs auch anspruchsvollste Prozessanwendungen bewältigen. Mit dem extrem robusten Design bieten die BTCs größte Flexibilität in der Installation.

BTC22

BTC22 – Modernste Thin-Client-Lösung

Der BTC22 erfüllt alle Anforderungen an einen industriellen Thin Client. Wie sein Vorgänger verfügt der BTC22 über ein extrem robustes Design ohne bewegliche Teile und ist für den industriellen Einsatz im 24/7-Betrieb optimiert. Das geschlossene Aluminiumgehäuse ist staubgeschützt und für den industriellen Temperaturbereich von 0 °C … +55 °C (optional -20 ... +60 °C) ausgelegt. Das eröffnet flexible Anwendungsmöglichkeiten und Optionen bei der Installation. Mit seiner modernen Software und umfangreichen Hardware-Schnittstellen ist der BTC22 bereit für die Zukunft.

  • Langfristiger Support mit einer Produktverfügbarkeit von mehr als 5 Jahren
  • Bis zu drei Full-HD-Monitore über DisplayPorts und USB-C-Port
  • 2 Anschlüsse für Ultra-HD-Bildschirme (4K) bei 60 Hz für moderne Großbildschirme
  • 3 dedizierte Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
Die Rückseite des Box Thin Client BTC24

BTC24 – entwickelt für Quad-Monitor-Installationen

Der industrielle Box Thin Client BTC24 verfügt über ein robustes, geschlossenes IP4x-Gehäuse, das den schwierigen Umgebungsbedingungen der Prozessindustrie standhält. Mit einem erweiterten Temperaturbereich von 0 °C ... +55 °C (optional -20 ... +60 °C) und seinem robusten Design bietet er maximale Installationsflexibilität. Der BTC24 ist speziell für Quad-Monitor-Installationen konzipiert. Mit vier DisplayPort-Schnittstellen kann er bis zu vier moderne Ultra-HD-Monitore mit 4K-Auflösung bei 60 Hz unterstützen.

Robustes Design

Ein gewöhnlicher Thin Client, der überhitzt, neben einem industriellen Thin Client, der nicht überhitzt

Keine Überhitzung

Selbst in extremen Temperaturen funktionieren die industriellen Box Thin Clients zuverlässig. Sie verfügen über eine passive Kühlung und mehrere Kühllamellen, die sie vor dem Überhitzen schützen.

ein gewöhnlicher Thin Client, der einfriert, neben einem industriellen Thin Client, der auch eisigen Temperaturen standhält

In eisiger Kälte

Die robusten Box Thin Clients halten selbst eiskalten Umgebungsbedingungen stand. Sie können in Temperaturen von -20 bis +60° betrieben werden.

Ein robuster Box Thin Client mit geschlossenem Gehäuse und einem Standard Thin Client

Geschlossenes Gehäuse

Mit dem geschlossenen IP4x-Gehäuse halten die BTCs den rauen Bedingungen in industriellen Leitwarten stand, wie man sie zum Beispiel in Papierfabriken vorfindet.

Ein Industrial Box Thin Client mit gesicherten Schnittstellen neben einem Standard Thin Client ohne Sperre

Gesicherte Stecker

Alle Stecker können mechanisch gesichert werden, sodass die Box Thin Clients auch Vibrationen standhalten.

Installationsmöglichkeiten

Abbildung eines Schreibtisches mit mehreren Monitoren und industriellen Box Thin Clients

Die industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs bieten Benutzern größte Flexibilität in der Installation und verschiedene Montageoptionen. Mit ihrem robusten Design und dem erweiterten Temperaturbereich können sie flexibel in der Leitwarte installiert werden. Montieren Sie den BTC auf oder unter dem Tisch oder verstauen sie ihn sogar in der Schublade. Neben der Montage direkt am Schreibtisch gibt es verschiedene weitere Optionen.

Ein Box Thin Client in einem Gehäuse für die Hutschienenmontage

Sie brauchen lediglich das zusätzliche BTC-Kit-DIN-Rail, einen Schraubenzieher, vier Dübel und vier Schrauben, um die kompakten BTCs auf der Hutschiene zu montieren. Durch die bereits vorhandenen Bohrlöcher inklusive Gewinde und dem Pull-Push-System des Hutschienenadapters kann der BTC einfach in einem Schaltschrank montiert werden.

Ein Box Thin Client, der mit einem BTC-VESA-Montagekit an der Rückseite eines Monitors befestigt ist

Mit dem BTC-Kit-Vesa-Mount können Sie die BTCs an der Rückwand eines Monitors montieren. Befestigen Sie mit Schrauben zunächst die VESA-Halterung am Monitor. Für die einfache Montage der VESA-Halterung sind Bohrlöcher und Gewinde bereits vorhanden. Montieren Sie dann den Box Thin Client mit den von Pepperl+Fuchs bereitgestellten Schrauben an der Halterung.

ein Box Thin Client montiert an einer grauen Wand

Die kompakten BTCs können auch an einer Wand montiert werden. Verwenden Sie die passenden Montageschrauben, um die Halterung des Box Thin Clients zu befestigen. Stellen Sie dabei sicher, dass die Wand das Gewicht halten kann.

Vergleich


 

BTC22

BTC24

Schnittstellen2 x Display Port
1 x USB-C 3.2 mit DisplayPort alternate mode
4 x DisplayPort; bis zu 4 x 4K
ProzessorIntel Atom x6413EAMD Ryzen R2314
RAM8 GB DDR48 GB DDR4 (2x 4 GB Dual-Channel RAM)
Betriebstemperatur0 … +55 °C (optional -20 … +60 °C)0 … +55 °C (optional -20 … +60 °C)
GehäuseAluminiumgehäuseAluminiumgehäuse
IP-SchutzartIP4xIP4x
MontageoptionDesktop-, Wand-, Hutschienen-, VESA-MontageDesktop-, Wand-, Hutschienen-, VESA-Montage
Mechanische SicherungAlle Anschlüsse zugentlastet und „abschließbar“Alle Anschlüsse zugentlastet und „abschließbar“
KühlmethodePassive Kühlung, wärmeableitendes GehäusePassive Kühlung, wärmeableitendes Gehäuse
ZertifizierungenCE, FCC und UL OrdLoc für Europa und US-MarktCE, FCC und UL OrdLoc für Europa und US-Markt
FirmwareVisuNet RM Shell 6
IGEL OS 12
ThinManager Ready
VisuNet RM Shell 6
IGEL OS 12
ThinManager Ready

Firmware

Pepperl+Fuchs bietet nicht nur eine Vielzahl von Thin Clients, sondern auch die passende Thin-Client-Software. Die speziell entwickelte Firmware VisuNet RM Shell und VisuNet Control Center sind genau auf die Anforderungen der Prozessautomation zugeschnitten. Neben der VisuNet-Firmware bietet Pepperl+Fuchs Thin Clients mit vorinstalliertem IGEL OS oder als „ThinManager Ready“-Lösung an.

ein Diagramm, das eine typische Thin Client-Topologie zeigt

Einfache Konfigurationmit VisuNet RM Shell

Die Firmware VisuNet RM Shell ist vorinstalliert und für verschiedene Leitsysteme bereits vorkonfiguriert, sodass BTCs und Remote Monitore schnell und einfach eingerichtet werden können. Die neueste Generation basiert auf Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, wofür Microsoft langfristig Sicherheitsupdates zur Verfügung stellt. Zusätzlich ist die RM Shell mit integrierten Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das System zuverlässig vor schädlichen Dateien und Programmen schützen.

VisuNet RM Shell bietet eine durchgängige Thin-Client-Lösung für die Prozessindustrie – vom BTC in der Leitwarte bis zum Remote Monitor in Zone 1/21, Div. 1.

Topologie mit mehreren Thin Clients und einem Virtualisierungsserver, der über einen Ethernet-Switch mit dem IGEL OS verbunden ist.

Option für Linux-NutzerVorinstalliertes IGEL OS

Für Anwender, die VisuNet-Geräte mit IGEL OS nutzen möchten, bietet Pepperl+Fuchs Box Thin Clients (BTCs) und Remote Monitore der Serien VisuNet FLX und VisuNet GXP mit vorinstalliertem IGEL OS* an. IGEL OS ist ein plattformunabhängiges, Linux-basiertes Betriebssystem für Endgeräte, das für den einfachen, intelligenten und sicheren Zugriff auf virtuelle Anwendungen, Desktops und Cloud-Arbeitsplätze entwickelt wurde.

*Lizenzen müssen direkt bei IGEL erworben werden.

eine Topologie, die mehrere Thin Clients zeigt, die über einen Ethernet-Switch mit einem Thin Manager-Server verbunden sind

Option für Nutzer von Rockwell ThinManager®ThinManager Ready Clients

Für Anwender, die eine Rockwell ThinManager-Architektur implementieren oder bereits damit arbeiten, bietet Pepperl+Fuchs eine weitere Option: In diesem Fall werden die Thin Clients speziell für Rockwell als „ThinManager Ready“-Client* entwickelt, konfiguriert und getestet. Diese Lösungen verfügen über ein vorinstalliertes BIOS, das für die Verbindung mit dem ThinManager-Server bereit ist. Genau wie die Lösungen mit RM Shell und IGEL OS sind die ThinManager Ready-Optionen für das gesamte VisuNet-HMI-Portfolio verfügbar.

*ThinManager-Serverhardware, -software und -lizenzen können direkt von Rockwell erworben werden.​

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unseren Box Thin Clients oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht.