Wählen Sie Ihr Land

Global

2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensor) R2000-Serie

Millimetergenau messen.
Zuverlässig überwachen.
Prozesssicherheit garantieren.

2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensor) R2000-Serie

Die neue Generation der messenden optoelektronischen Sensoren verbindet erstmals Standard-Sensorik mit modernsten Messverfahren. Ausgestattet mit der innovativen Pulse Ranging Technology (PRT) liefern die 2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensoren) der Serie R2000 jederzeit eindeutige und hochpräzise Messergebnisse – bei einer lückenlosen 360°-Rundumsicht.

Eine Serie, mehrere Varianten:

  • schaltender Sensor R2000 Detection für umfassende Detektions- und Überwachungsaufgaben
  • messender Sensor R2000 UHD (Ultra High Density) für komplexe Navigations- und Positionierungsaufgaben
  • messender Sensor R2000 HD (High Density) für Konturmessung und Robotik-Anwendungen

Features

  • Innovative Pulse Ranging Technology

    Die Pulse Ranging Technology (PRT) steht für kurze Reaktionszeiten und hochpräzise Messergebnisse unter vielfältigen Objekt- und Umgebungsbedingungen. Profitieren Sie von dem derzeit präzisesten industrietauglichen Verfahren zur Entfernungsmessung!

  • Erkennung kleinster Objekte

    Ein kleiner Lichtfleck in Verbindung mit einer hohen Winkelauflösung ermöglicht die präzise Kantendetektion sowie die Erkennung kleinster Objekte von bis zu einem Millimeter. Überwachen und detektieren Sie mit höchster Präzision!

  • 360°-Rundumblick

    Die 2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensoren) der R2000-Serie bieten eine lückenlose Rundumsicht dank ihres 360°-Messwinkels. Dem Anwender bleibt so der Einsatz mehrerer Sensoren erspart. Behalten Sie Ihr Umfeld bequem im Blick!

  • Interaktives Rundum-Display

    Auf dem interaktiven Display ist es möglich, Texte und grafische Botschaften darzustellen. Grundlegende Einstellungen können direkt am Gerät vorgenommen und Diagnoseinformationen während des laufenden Betriebes ausgegeben werden. Überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung!

Überraschende Anwendungsvielfalt

Millimetergenau messen, zuverlässig überwachen, Prozesssicherheit garantieren – dafür stehen die 2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensoren) der Serie R2000. Dank ihrer einzigartigen Funktionalitäten bieten sie eine absolut zuverlässige Objekterfassung selbst unter schwierigen Bedingungen. Sehen Sie in der Animation, wie die optoelektronischen Sensoren in unterschiedlichen Anwendungsbereichen für reibungslose Prozessabläufe sorgen!

Prozesse sicher gestalten

R2000 Detection im Hochregallager

Mit einer hohen Winkelauflösung von bis zu 0,071° erkennt der R2000 Detection problemlos kleinste Objekte. Der schaltende Laserscanner vermeidet so die Kollision von einem Regalbediengerät oder einer Hängeförderanlage mit herausragenden Teilen.

R2000 Detection erkennt defekte Palette

Defekte Paletten können bei der automatischen Fachbelegung in Hochregallagern zu Kollisionen und somit großen Sachschäden führen. Durch seine extra plane Scanebene erkennt der R2000 Detection selbst kleinste Bruchstücke sicher und zuverlässig.

R2000 HD in Robotik-Anwendung

Der R2000 HD ist optimiert für messtechnische Anwendungen besonders in der Robotik. Mit 84.000 Einzelmessungen pro Sekunde und der optimierten Winkelauflösung von 0.043° erfüllt er mühelos die Anforderungen typischer Robotik-Anwendungen.

R2000 UHD in FTS-Anwendung

Der R2000 UHD liefert hochpräzise Messdaten in dynamischen Anwendungen wie beispielsweise zur Navigation von fahrerlosen Transportfahrzeugen. Die Messung erfolgt dabei auf bis zu 40 mm schmale Reflektoren bei Reichweiten von bis zu 200 m.

Sensorik4.0®: Connected Customization mit 2-D-LiDAR-Sensoren

Diese Anwendung demonstriert wie Kundenwünsche und -anforderungen flexibel und individuell in der Produktion realisierbar sind. Intelligente Multi-Sensor-Systeme mit 2-D-LiDAR-Sensoren der Serie R2000 sind in der Lage, 3-D-Konturen von Objekten exakt aufzunehmen und die Messdaten zu einer 3-D-Punktewolke zu fusionieren. Das dreidimensionale Abbild des gescannten Objekts steht in nur wenigen Sekunden in einem standardisierten Format in der NeoNeon-Cloud bereit, sodass andere Systeme die Daten unmittelbar weiterverarbeiten können.

Wie stelle ich am Laserscanner R2000 Detection die Überwachungsfelder ein?

Arno Hagemann, Business Development Manager für Optische Sensoren bei Pepperl+Fuchs, demonstriert Schritt für Schritt, wie Sie am 2-D-Laserscanner R2000 Detection einfach und bequem die Überwachungsfelder einstellen. Der R2000 zeichnet sich durch vier frei konfigurierbare Überwachungsfelder, eine extra plane Scanebene sowie eine hohe Winkelauflösung aus. Damit ist der R2000 Detection besonders für die Erkennung kleiner Überstände geeignet.

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zum 2-D-Laserscanner R2000? Wir helfen Ihnen gern!
Schicken Sie uns einfach eine E-Mail, um mehr Informationen zu den 2-D-LiDAR-Sensoren der R2000-Serie zu erhalten.