Seleccione su país
HiD2024 Variador de corriente/alimentación con transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 4 canales
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Señales analógicas de entrada o salida
- Salidas de modo disipador y fuente
- pasante SMART
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
Datos técnicos de HiD2024
Tipo de señal | Entrada analógica/salida analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Conexión | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Tensión de medición | Ur | 20,4 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | Ir | 140 mA a 24 V y 20 mA |
Pérdida de potencia | ≤ 1,8 W a 20 mA | |
Consumo de potencia | ≤ 3,3 W a 20 mA |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-); 9b(+), 10b(-); 8b(+), 7b(-) | |||||||
Caída de tensión | aprox. 6 V o resistencia interna 300 Ω con 20 mA | |||||||
Rizado | 200 mV eff | |||||||
Entrada | ||||||||
| ||||||||
Salida | ||||||||
|
Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-); 3a(+), 3b(-); 7a(+), 7b(-) | |||||||
Tensión | ≥ 15 V a 20 mA | |||||||
Entrada | ||||||||
| ||||||||
Salida | ||||||||
|
Desviación | a 20 °C (68 °F) ≤ ± 0,1 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo de salida analógica 4 … 20 mA) | ||||
| |||||
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Tiempo de subida | 10 al 90 % ≤ 20 ms |
Salida/alimentación | Aislamiento de base conforme a IEC 62103, tensión de medición de aislamiento de 50 Vef |
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP Potenciómetro | |
Configuración de fábrica | entrada analógica con salida de fuente | |
Configuración | mediante interruptores DIP mediante potenciómetro | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Masa | aprox. 140 g | ||||||||||
Dimensiones | 18 x 114 x 130 mm (A x L x H) | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en placa de terminación | ||||||||||
Codificación | pines 1 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
Certificado de examen tipo UE | CESI 02 ATEX 086 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Equipo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificado | PF 11 CERT 2109 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.