Seleccione su país

Visite el sitio web global

Nueva barrera aislada universal para señales analógicas: HiC2422

Barrera aislada HiC2422 para señales analógicas, Pepperl+Fuchs

Controlador de corriente y fuente de alimentación de transmisores SMART

Pepperl+Fuchs amplía su cartera de barreras aisladas universales con la barrera de seguridad intrínseca HiC2422. El nuevo módulo dispone de dos canales de libre configuración para señales analógicas, lo que significa que puede utilizarse como fuente de alimentación de transmisores SMART para transmisores de dos hilos y como controlador de corriente para posicionadores de válvulas. Esta doble funcionalidad reduce los requisitos de inventario y garantiza un ahorro de costos para el usuario final.

Dos funciones, un dispositivo

Los posicionadores garantizan que el sistema de control coloque el actuador de la válvula en la posición especificada. Suelen estar equipados con sensores analógicos de retroalimentación de posición, cuya respuesta confirma que se ha alcanzado el valor especificado de posición. Estas señales con información sobre la posición suelen proporcionarse como señales de 4 a 20 mA y se envían al sistema de control. Anteriormente, se requería un módulo aislador separado para la señal de entrada y salida. Con el nuevo módulo HiC2422, estas dos funciones se pueden utilizar en un solo dispositivo.

En el lado de control, el módulo puede funcionar en modo de sumidero de corriente o de fuente de corriente, lo que se puede seleccionar fácilmente mediante los interruptores DIP situados en el lateral del módulo. Esto amplía considerablemente la gama de sistemas de control con los que se puede utilizar el dispositivo. El HiC2422 es el único módulo configurable de dos canales para señales AI y AO del mercado, lo que significa que puede utilizarse en diversas aplicaciones en caso de cambios en la planta, lo que proporciona a los clientes ahorro de costos y seguridad de la inversión.

Barreras aisladas HiC2422 del Sistema-H montadas en placa de terminación, Pepperl+Fuchs

Delgado, inteligente y con certificación global

El módulo delgado de 12,5 mm con dos canales es extremadamente compacto, con una densidad de empaquetamiento de 6 mm por canal, y ahorra espacio valioso en el gabinete de control. Debido a sus certificaciones globales (ATEX, IECEx y UL), el HiC2422 se puede utilizar en todo el mundo a temperaturas ambiente de –40 °C a 70 °C. Certificado hasta SIL 2 (SC 3) según IEC/EN 61508, es adecuado para aplicaciones de seguridad según SIL 2, e incluso hasta SIL 3 cuando se utiliza de forma redundante.

Como parte de nuestra plataforma Sistema-H, el HIC2422 se monta en un conjunto de placa de terminación con muchas opciones de conectividad a una gran variedad de sistemas de control. También hay disponibles dispositivos equivalentes en la gama del Sistema-K, que es una solución montada en carril DIN. Se trata del KCD2-SCS-Ex2 como barrera aislada para señales intrínsecamente seguras y del KCD2-SCS-2 para señales hacia o desde el área no peligrosa.

Aspectos destacados del HiC2422

  • Dispositivo analógico universal de dos canales en una carcasa de 12,5 mm que ahorra espacio
  • Un solo dispositivo para señales de entrada y salida analógicas; es posible usar el modo AI/AO combinado
  • Aprobaciones internacionales para seguridad intrínseca (ATEX, IECEx y UL)
  • Para aplicaciones de seguridad de hasta SIL 2 (SC 3)
  • Rango de temperatura de funcionamiento: –40 °C a 70 °C