Seleccione su país
HiC2025A Amplificador Separador para transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
- Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
- Baja disipación de energía
- Parámetros de seguridad intrínseca reducidos
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de HiC2025A
Tipo de señal | Entrada analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | Ir | ≤ 45 mA a 24 V y 20 mA de salida en modo de alimentación |
Pérdida de potencia | ≤ 800 mW | |
Consumo de potencia | ≤ 1,1 W |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | SL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-) | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA límite a aproximadamente 26 mA | |
Caída de tensión | aprox. 5 V en SL2: 5a(+), 1b(-) | |
Tensión disponible | ≥ 14,7 V a 20 mA ≥ 18 V a 40 mA en SL2: 5a(+), 5b(-) |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Carga | 0 ... 350 Ω (modo fuente) | |
Señal de salida | modo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %) modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 10 ... 30 V Para cargas internas o externas adicionales, se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V. | |
Rizado | 20 mV rms |
Desviación | a 20 °C (68 °F) < 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V) | ||||
| |||||
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Hora de arranque | ≤ 50 ms | ||||
Tiempo de subida/caída | ≤ 10 ms |
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Salida/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef |
Indicadores | LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración de fábrica | salida: fuente de corriente | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en placa de terminación | ||||||||||
Codificación | pines 2 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 017 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Equipo | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Equipo | SL2: 5a(+), 1b(-) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Certificado | CESI 19 ATEX 027 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.