Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiD2022 Amplificador Separador para transmisor SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada para transmisores SMART de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente SMART de 2 hilos
  • Salida 4 mA ... 20 mA, fuente de corriente
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

Datos técnicos de HiD2022

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de mediciónUr18 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia≤ 1,4 W
Consumo de potencia≤ 2,6 W
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA , límite de corriente 27 mA
Resistencia de entradamax. 265 Ω SL2: 5b, 7a; 1b, 3b ; max. 330 Ω SL2: 5a, 7a; 1a, 3b
Tensión disponible≥ 16 V a 20 mA , SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Carga0 ... 650 Ω
Señal de salida4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA)
Rizadomax. 50 µA eff
Desviacióna 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red
Temperatura≤ 0,25 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
área segura al área peligrosa: ancho de banda en 1 VSS -señal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Hora de arranque200 µs
Tiempo de subida/caída100 µs
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Salida/Salidaaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación Hasta 35 °C (95 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 140 g
Dimensiones18 x 114 x 130 mm (A x L x H)
Altura114 mm
Anchura18 mm
Profundidad130 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UECML 17 ATEX 2143 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
EquipoSL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
TensiónUo26,2 V
TensiónUq27,25 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo634 mW
EquipoSL2: 5b(+), 7a(-); 1b(+), 3b(-)
TensiónUi30 V
CorrienteIi115 mA
AlimentaciónPimax 1 W
TensiónUo2 V
CorrienteIo8,5 mA
AlimentaciónPo4,3 mW
EquipoSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
TensiónUo26,2 V
TensiónUq27,25 V
CorrienteIo115 mA
AlimentaciónPo784 mW
CertificadoCML 17 ATEX 3144 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CML 17.0072X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.