Seleccione su país
RVI70E Mining Encoder incremental
Ventajas clave de un vistazo
- Hasta 5000 impulsos
- Resistente a la presión encapsulado
- Certificación a nivel mundial: ATEX, IECEx
- Certificado Ex para minería
- Grado de protección IP66/IP67
- Alta capacidad de carga en el eje
- Intervalo de temperaturas de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR