Seleccione su país
M-LB-2.255.T3.D Barrera de protección contra sobretensiones
Ventajas clave de un vistazo
- Protección contra sobretensiones para 2 líneas de alimentación
- Tipo 3 conforme a EN 61643-11
- Tensión nominal 230 V AC
- Unidad precableada
- Indicación de funcionamiento y de fallo en todas las líneas protegidas
- Salida de mensaje de error
- Montaje en carril DIN
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL