20/11/2023Potente protección modular contra sobretensión con detección de fallas: M-LB-4000

Sistema de protección contra sobretensiones conectable para circuitos de señal
Pepperl+Fuchs suma el potente M-LB-4000 a su cartera de sistemas de protección contra sobretensiones. El sistema de dos partes se basa en un diseño modular que consta de un módulo de base y un módulo de protección. Este último contiene toda la función de protección. Gracias a la modularidad del M-LB-4000, la instalación y el mantenimiento son simples y prácticos. Los módulos de base se montan en un carril DIN estándar de 35 mm, mientras que los módulos de protección se pueden conectar fácilmente a los módulos de base. Esto significa que el M-LB-4000 no requiere ninguna herramienta para la instalación y, también, permite reemplazar los dispositivos durante su funcionamiento sin interrumpir el cableado existente. Mientras el módulo de base permanece en la posición de montaje, el módulo de protección se puede retirar y reemplazar fácilmente. La mecánica innovadora del módulo de base evita la interrupción del circuito de señal.
La función de desconexión del bucle del M-LB-4000 también permite realizar pruebas aisladas y revisiones del bucle durante la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del sistema. Para ello, el módulo de protección simplemente se desconecta, se gira en 180° y, luego, se vuelve a conectar. La función de desconexión integrada corta automáticamente el circuito, lo que permite que el personal trabaje de forma segura en el circuito de señal.
Delgados e inteligentes
Con un ancho de solo 6 mm, los módulos del sistema de protección contra sobretensiones M-LB-4000 son especialmente compactos y requieren poco espacio en el gabinete de control. A pesar de su diseño delgado, el M-LB-4000 tiene una alta funcionalidad. Además de una protección confiable contra el sobrevoltaje, el sistema ofrece un monitoreo continuo automático. Cada módulo tiene una pantalla de estado en la parte frontal, que indica su estado en todo momento. Un módulo de estado de falla de dos partes también puede monitorear varios módulos de protección contra sobretensiones y reenviar el mensaje de falla a la sala de control. Así, las fallas se pueden detectar de forma remota y resolver de inmediato.
El nuevo sistema de protección contra sobretensiones M-LB-4000 está disponible como una variante de seguridad intrínseca para áreas peligrosas y sin seguridad intrínseca para áreas sin peligro de explosión. Con un rango de temperatura de –40 °C a 80 °C, se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Por ende, el M-LB-4000 protege de manera confiable los circuitos de señal contra daños que causan los eventos de sobrevoltaje y contribuye a una mayor disponibilidad de las plantas en todas las ramas del sector.
Aspectos destacados del M-LB-4000
- Fácil reemplazo gracias a los módulos conectables
- Función de protección en el módulo de protección reemplazable
- Intercambiable en caliente durante el funcionamiento sin interrupción del circuito de señal
- Función de desconexión de bucle para facilitar el mantenimiento y la puesta en funcionamiento
- Compacto, de solo 6 mm de ancho
- Monitoreo automático continuo con indicación de estado
- Certificaciones globales