Seleccione su país
M-LB-2.30.T3.M Módulo de protección para barrera de protección contra sobretensiones
Ventajas clave de un vistazo
- Módulo de protección para 1 línea de alimentación
- Tipo 3 conforme a EN 61643-11
- Módulo extraíble para barrera de protección contra sobretensiones M-LB-2.30.T3.D
- Fácil cambio de los módulos de protección sin herramientas
- Alta capacidad de descarga
- El módulo puede cambiarse bajo tensión (intercambio en caliente)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL