Seleccione su país

Visite el sitio web global

LB9180 Conector de supervisión

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de LB9180

Conector de supervisión, 1 canal
Tensión de mediciónUrmáx. 29 V CC
Resistencia1 kΩ/0,6 W
2,4 kΩ/0,6 W
Detección de erroresrotura de cable, cortocircuito, interruptor abierto, interruptor cerrado
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexiónconexión enchufable
Masaaprox. 20 g
Dimensiones46 x 38 x 15 mm (1,81 x 1,49 x 0,59 pulg.)
Certificado
Clase de temperaturaT4
TensiónUi29 V
AlimentaciónPi800 mW
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Capacidad internaCi0 F
Inductancia internaLi 0 H
Informaciones complementariasObserve las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com.