Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-LB-1.30G Barrera de protección contra sobretensiones

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Montaje en carril DIN
  • Para aplicaciones con y sin seguridad intrínseca de 30 V
  • Protege las entradas de circuito de control o de campo
  • Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
  • Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de K-LB-1.30G

Número de líneas de señal protegidas2
Topologíacon conexión a tierra
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Conexiónárea protegida: terminales 7, 8
área no protegida: terminales 1, 2
Corriente de mediciónIr250 mA
Corriente de fuga< 10 µA a 24 V y 25 °C (77 °F) , línea a línea
Tensión nominal24 V CC
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc30 V CC
Resistencia longitudional< 0,5 Ω por conductor
Impulso nominal10 kV/5 kA (categoría C2)
2 kV/2 kA (categoría D1)
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)Iimp2 kA por línea (2x)
Pico de corriente (8/20 µs)In5 kA por línea (10x)
Sobretensión nominal (8/20 µs)ISM10 kA por línea (1x)
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal20 kA (1x)
Nivel de protección de tensiónUpmax. 100 V línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 50 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Tiempo de restablecimiento del impulso< 30 ms
Pérdida por inserción≤ 0,05 dB, a 0 ... 4 kHz, en sistema de 600 Ω
≤ 3 dB, a 0 ... 174 kHz, en sistema de 100 Ω
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Condiciones de montaje
Posición de montajeinterior
Temperatura ambiente-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Para uso en zona peligrosa, respete el certificado de examen tipo CE.
Humedad del aire relativa5 ... 95 %
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversal2 x 2,5 mm2
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 115 x 116 mm (A x L x H)
Altura115 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad116 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2176 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia IIC T6/T5/T4
Clase de temperaturaT6 para temperatura ambiente ≤ 50 °C
T5 para temperatura ambiente ≤ 70 °C
T4 para temperatura ambiente ≤ 80 °C
TensiónUi30 V
CorrienteIi250 mA
Capacidad internaCiinapreciable
Inductancia internaLi 200 µH
CertificadoPF 16 CERT 4065 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (3)D [Ex ic Dc] IIIC
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Autorización CSA
Control Diseño116-0187 (cCSAus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 14.0010X
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.