Seleccione su país
SR.TFO.26.26.09.B.0-S0001 FO Splice Box in Stainless Steel with Return Flange
Ventajas clave de un vistazo
- Safe protection of fiber optic cable splices in hazardous areas
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex op pr and Ex tb certified
- Stainless Steel AISI 316L
- 1 splice tray, 12 fusion-type splices per tray
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE