Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-2.255.T3.D Barrera de protección contra sobretensiones

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra sobretensiones para 2 líneas de alimentación
  • Tipo 3 conforme a EN 61643-11
  • Tensión nominal 230 V AC
  • Unidad precableada
  • Indicación de funcionamiento y de fallo en todas las líneas protegidas
  • Salida de mensaje de error
  • Montaje en carril DIN

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-2.255.T3.D

Tipo de dispositivotipo 3 conforme a EN 61643-11:2013
clase III conforme a IEC 61643-1:2011
Número de líneas de alimentación protegidas2
Componentes apropiadosmódulo de protección M-LB-2.255.T3.M
Tensión nominal230 V CA, 50 ... 60 Hz
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc255 V CA, 50 ... 60 Hz
255 V CC
Sobretensión temporalUt335 V/5 s (resistente a TOV) (L-N)
400 V/5 s (resistente a TOV) (L/N-PE)
1200 V+Ucs/200 ms (fallo de seguridad TOV) (L+N-PE) 5 s (resistencia a TOV)
Corriente de carga nominalIL25 A
Pico de corriente (8/20 µs)In3 kA
Max. pico de corriente (8/20 µs)Imax5 kA
Nivel de protección de tensiónUpmax. 1,25 kV (L-N)
max. 1,5 kV (L/N-PE)
Período de reaccióntAmax. 25 ns (L-N)
max. 100 ns (L/N-PE)
Resistente a cortocircuito6 kA eff a máx. protección contra sobrecorriente en lado de alimentación
Protección contra sobrecorrientemáx. 25 A gL/gG (B 25 A) , Lado de alimentación
Conexiónterminales 11; 12; 14
Salidacontacto de conmutación sin potencial
Potencia de conmutaciónCA: 250 V / 0,5 A
CC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A; 24 V/0,5 A
IndicadoresIndicador de estado
estado operativo (verde)
indicación de fallo (rojo)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61643-11:2012
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Resistencia a choquesEN 60068-2:2010
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2:2010
Condiciones de montaje
Posición de montajeinterior
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa5 ... 95 %
Grado de protecciónIP20
Sección transversal- mín. 0,5 mm2 rígido/flexible
- máx. 4 mm2 trenzado/2,5 mm2 flexible
Material
Carcasatermoplástico, color verde , UL 94 V-0
Masaaprox. 120 g
Dimensiones18 x 90 x 72 mm (A x L x H) , 1 TE conforme a DIN 43880
Altura90 mm
Anchura18 mm
Profundidad72 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.