Seleccione su país

Visite el sitio web global

Confiable y compacto: Nuevos módulos de protección contra sobretensiones para aplicaciones de 3 cables

surge_protection_M-LB-2000_assembly

Pepperl+Fuchs ha ampliado sus sistemas universalmente aplicables de protección de línea de señal con una solución adicional de 3 hilos. El sistema M-LB-2000 ahora incluye los nuevos módulos M-LB-2600 diseñados para proteger los transmisores y sensores de 3 hilos. Se pueden conseguir en diferentes variedades y siguen disponibles con carcasa compacta de 6 mm.

Algunas aplicaciones de protección contra sobretensiones requieren una alta precisión de medición para garantizar la seguridad operativa de las instalaciones eléctricas. Esto es particularmente importante para los sectores de infraestructura, como el suministro de energía, el suministro de agua, el transporte y la atención médica.

surge_protection_m-lb_key_visual

Más precisión, más seguridad

En comparación con la medición simple de 2 hilos, la medición de 3 hilos ofrece ventajas significativas. Las mediciones de 2 hilos pueden verse influenciadas por la resistencia de las líneas de medición, lo que genera imprecisiones, especialmente en valores de resistencia bajos. Sin embargo, la tecnología de 3 hilos elimina estas influencias, aumenta la precisión y garantiza pruebas más confiables.

wastewater_treatment_plant_application

Tres hilos, más seguridad: el principio de medición de 3 hilos

En la medición de 3 hilos, tres hilos crean tres circuitos separados. Además de medir la variable de campo, las resistencias de los conductores se miden con y sin el resistor de medición, lo que permite eliminar la resistencia del conductor del resultado final. Esta configuración garantiza que las caídas de voltaje a lo largo de los cables de conexión no afecten los resultados de la medición. La medición de 3 hilos ofrece varias ventajas: minimiza las influencias de resistencia de la línea, lo que permite una mayor precisión de medición y distancias de cable más largas. Pepperl+Fuchs ahora ofrece ocho dispositivos nuevos para proteger de forma eficaz tanto las señales que provienen de áreas peligrosas y sin peligro de explosión como las señales que se dirigen hacia esas zonas. Entre ellas se incluyen las señales de 24 V y aplicaciones de bajo voltaje, como señales de temperatura y diversas topologías.

Aspectos destacados

  • Protección de transmisores y sensores de 3 hilos
  • Protección confiable de señales de bajo voltaje, por ejemplo, señales de temperatura Diseño que ahorra espacio para una integración eficiente en el gabinete de control
  • Ideal para instalaciones compactas, por ejemplo, en cajas de distribución
  • Sistema electrónico sólido para múltiples eventos de sobretensión con la máxima capacidad de corriente de sobretensión
    Instalación de carril DIN sin herramientas
  • Adecuado para aplicaciones SIL 3