Serie UC18GS de sensores ultrasónicos con IO-Link
Beneficios
Cumplimiento con todos los requisitos imaginables
La nueva serie UC18GS cumple con todos los requisitos: en cuanto a funcionalidades y características, combina todo lo que se puede esperar de un sensor ultrasónico de vanguardia.
Adaptación específica a la aplicación
El ancho ajustable del haz de sonido, la banda muerta pequeña y la supresión de objetivo de interferencia incorporada permiten la adaptación óptima de los sensores ultrasónicos UC18GS a la configuración de la aplicación, al tiempo que aumentan significativamente la confiabilidad del proceso.
Sincronización sencilla de varios sensores
Mediante la función de sincronización automática, la serie UC18GS admite la sincronización sencilla de varios sensores sin parametrización.
Amplias opciones de programación
Ya sea que se trate de botones pulsadores tradicionales o de interfaces como IO-Link o IrDA, los sensores ultrasónicos UC18GS brindan a los usuarios la máxima libertad cuando se trata de opciones de programación.
Ejemplos de aplicación
Sensores ultrasónicos UC18GS en funcionamiento
Obtenga más información sobre las características de UC18GS y cómo se utilizan en los ejemplos de aplicaciones mencionados anteriormente.

IO-Link: la tecnología de comunicación inteligente
IO-Link, una interfaz abierta estandarizada internacionalmente y compatible con varios proveedores, es una parte integral de las soluciones del IIoT. Está estandarizada de acuerdo con IEC 61131-9 y es compatible con cualquier bus de campo del mercado.
Los sensores de IO-Link, como UC18GS, se pueden configurar a través del sistema de control. Esto simplifica la puesta en marcha y permite cambios rápidos de receta sin tiempos de inactividad prolongados. Incluso la individualización completa (flujo de una pieza) es posible. Por ejemplo, el ancho del haz en un sensor ultrasónico UC18GS se puede ajustar para adaptarse a diferentes formas de contenedores en una aplicación de medición de nivel.