Seleccione su país

Visite el sitio web global

Vaciado de contenedores de reciclaje de vidrio según la demanda

Un contenedor de reciclaje de vidrio que se está vaciando

El sensor ultrasónico autónomo WILSEN.sonic.level transmite información sobre el nivel de llenado a través de LoRaWAN

La aplicación

En la región sur de Alemania, la ciudad de Friburgo y sus alrededores albergan unos 350 contenedores de reciclaje de vidrio, todos ellos a cargo de la empresa de gestión de residuos Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF). Los contenedores están repartidos por una gran superficie y antes se vaciaban siguiendo un orden fijo a intervalos de tiempo determinados. Para reducir costos y emisiones y minimizar el impacto en el tráfico, la empresa colaboró con badenovaNETZE, filial de badenova, para encontrar la forma de implementar un proceso de vaciado en función de la demanda.


El objetivo

Para garantizar que cada contenedor se vacía en el momento adecuado, hay que comprobar periódicamente el nivel de llenado de los contenedores y enviarlo al equipo de planificación de recursos de forma inalámbrica para los vehículos de gestión de residuos. Esta planificación, que en principio se hace manualmente, se optimizará utilizando los datos y las tendencias más recientes. Al mismo tiempo, la empresa quiere sentar las bases de un sistema de planificación de rutas totalmente automático en el futuro. Para ello, se necesita un sistema de sensores que proporcione información fidedigna sobre el nivel de llenado. El dispositivo debe ser capaz de transmitir estos datos de forma inalámbrica con suficiente potencia de radio. Debe poder montarse en un contenedor de reciclaje de vidrio o de residuos y funcionar a la perfección a pesar de las difíciles condiciones que suelen darse en estos lugares.


Sensor WIILSEN.sonic en el interior de los contenedores de reciclaje

La solución

El sensor ultrasónico WILSEN.sonic.level IoT cumple todos estos requisitos. La carcasa compacta se puede montar debajo de la parte superior del contenedor de reciclaje de vidrio. La robusta tecnología ultrasónica permite al sensor detectar de forma confiable el nivel de llenado del contenedor, incluso en condiciones adversas e independientemente de la composición del material de los residuos. Los valores medidos se envían al equipo de planificación a intervalos regulares mediante una señal LoRaWAN de alta potencia de transmisión. Una batería de alta potencia proporciona una vida útil de varios años sin mantenimiento. Además, la batería es fácil de sustituir cuando sea necesario. El sensor es fácil de poner en marcha a través de laaplicación WILSEN (Android e iOS). La aplicación proporciona acceso protegido por contraseña a todos los parámetros del sensor y las credenciales LoRaWAN, y muestra los datos actuales.

Características técnicas

  • Diseño compacto: 182 × 81 × 71 mm (largo × ancho × alto)
  • Montaje seguro
  • Carcasa resistente: IP66/67
  • Rango de temperatura: de -25 a +70 °C
  • Rango de detección: hasta 4,000 mm
  • Alimentación: batería de litio recambiable de alta potencia de 3.6 V y 13,000 mAh
  • Interfaz: LoRaWAN
  • Frecuencia de medición y transmisión ajustable

Los beneficios

El haz de sonido que WILSEN.sonic.level utiliza para medir el contenido del contenedor se puede adaptar al contenedor en cuestión. Además del nivel de llenado, el sensor proporciona otra información relevante, como datos GPS y valores de temperatura. El dispositivo se puede parametrizar muy fácilmente mediante la aplicación WILSEN y una conexión Bluetooth® LE. Este método también permite a los usuarios actualizar las credenciales necesarias para iniciar sesión en la red de radio LoRaWAN en caso necesario. Una base de montaje permite instalar el sensor en el contenedor y garantiza su seguridad y resistencia a las vibraciones.


De un vistazo

  • Detección confiable del nivel de llenado en contenedores descentralizados de reciclado de vidrio
  • La robusta tecnología ultrasónica detecta objetos independientemente del tipo de material, incluso en condiciones adversas
  • Transmisión de datos confiable e inalámbrica a través de LoRaWAN
  • Una batería de alta potencia permite muchos años de funcionamiento autónomo
  • Dispositivo robusto y compacto que puede instalarse fácilmente en una gran variedad de contenedores
  • Aplicación protegida por contraseña para la parametrización y visualización de los valores de salida durante la puesta en marcha