El sistema de RFID de alta frecuencia ofrece una solución de identificación personalizada para los bots de transporte

Tecnología RFID HF resistente y compacta para condiciones adversas
La aplicación
El transporte de materiales en centros logísticos y en la logística interna de las empresas de fabricación se está volviendo cada vez más automatizado debido al uso de vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles autónomos (AMR). Los vehículos también se denominan "bots". Detectan los transportadores de carga, los bienes o las herramientas que se van a transportar mediante la tecnología de identificación automática. Los sistemas de RFID se utilizan con frecuencia para este propósito. Esta tecnología ofrece una amplia gama de componentes y frecuencias de transmisión diferentes. El transporte automatizado suele ocurrir en condiciones adversas, lo que significa que la tecnología de transporte y sus componentes pueden estar sujetos a un alto nivel de estrés térmico y mecánico.

El objetivo
Cada detalle del sistema de RFID utilizado debe adaptarse a la aplicación prevista. El rango de detección de los cabezales de lectura/escritura no debe ser demasiado grande ni demasiado pequeño. La transmisión de señal debe funcionar de manera confiable, independientemente de los materiales circundantes. La integración mecánica de las etiquetas y los dispositivos debería ser lo más simple y compacta posible, ya que generalmente hay poco espacio disponible en los bots y a su alrededor. Los sensores deben ser capaces de soportar tanto el estrés térmico como el mecánico, y no deben verse afectados por la interferencia de EMC.

La solución
RFID en el rango de alta frecuencia (HF) ofrece una solución eficaz para la detección de carga, especialmente en el caso de bots más pequeños. Un cabezal de lectura/escritura compacto de la serie F61 está conectado a la parte superior del vehículo. Detecta de manera confiable la etiqueta adherida a la parte inferior del transportador de carga. El dispositivo tiene un rango de detección definido con precisión que no supera los 55 mm. Esto significa que solo se detecta la etiqueta RFID del transportador de carga que se aproxima, lo que minimiza el riesgo de una asignación incorrecta. El dispositivo se adapta con precisión a los requisitos de la aplicación.
Características técnicas
- Distancia de lectura/escritura: de 0 mm a 55 mm
- Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
- Cumple con la norma ISO 15693
- Carcasa compacta (80 × 28 × 12 mm)
- Diseño resistente
- Rango de temperatura: de –25 a +70 °C
- Grado de protección: IP67
- Se puede montar sobre metal
Los beneficios
El cabezal de lectura/escritura IQH1-F61-V1 es especialmente resistente y muy compacto. El dispositivo puede transmitir grandes cantidades de datos, incluso a altas velocidades del vehículo. A diferencia de los lectores de códigos ópticos, la tecnología de RFID no se ve afectada por la suciedad ni los daños. El amplio rango de temperatura significa que el dispositivo se puede utilizar en cámaras frigoríficas y en entornos calientes.
Resumen
- Sistema de RFID de alta frecuencia para detección confiable y dirigida, incluso en condiciones difíciles
- Los componentes resistentes toleran el estrés térmico y mecánico
- La transmisión de señal no requiere una línea de visión y, por lo tanto, no se ve afectada por la suciedad ni los daños en la superficie
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos