Seleccione su país
FB6210ER Digital Output with Shutdown Input
Ventajas clave de un vistazo
- 4-channel
- Outputs Ex ia
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Line fault detection (LFD)
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Output with bus-independent safety shutdown input
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE